motion control 전문가와 상담하고 싶으신가요?
죄송합니다! 양식을 찾을 수 없습니다.
제품 주요 내용
새로운 세대의 서보 밀도 | Platinum Quartet
4축(각 5500W) 미니어처 모션 제어 시스템
Elmo 전시 제품 중 수상 경력에 빛나는 Platinum Quartet. 고급 다축 기능을 갖춘 초소형 4축 motion control 시스템으로, 4 x 5kW의 강력한 서보 드라이브와 고급 안전 및 네트워킹 기능이 통합되어 있습니다. Quartet 모듈은 "자동화 및 드라이브 지능형 혁신을 위한 혁신 제품"으로 2019 MM 현대 제조 어워드에서 수상했으며, Control Engineering China에서 "산업 자동화 및 계측 분야의 연간 최고 제품"으로 "편집자의 선택"으로 선정되었습니다.


서보의 경계를 허물다 | 골드 트리플 트위터(270A)
골드 트리플 트위터는 세계에서 가장 까다로운 애플리케이션을 구동하기 위한 극한의 전력 밀도, 초고전류 서보 드라이브입니다. Gold Twitter 미니어처 서보 드라이브에서 진화한 트리플은 전례 없는 효율과 고급 온보드 기능으로 최대 270A(60V)의 연속 전류를 구동할 수 있습니다. 극한의 전류 용량과 컴팩트한 폼 팩터 덕분에 공간이 제한된 곳에서 높은 전력을 필요로 하는 애플리케이션에 이상적입니다.
최대 256개의 모션 축 | Platinum Maestro
최고의 머신 컨트롤러인 Platinum Maestro 업계에서 가장 복잡한 기계와 로봇을 작동하기 위한 다축 네트워킹 모션 컨트롤러입니다. 마에스트로는 최대 256개의 축을 마스터할 수 있으며, EtherCAT 또는 CANopen을 통한 네트워킹 용량을 지원합니다.

모션 & 스마트 안전 구현 플랫폼 | 새로운 EASII 2.7을 소개합니다.
유니티 부스를 방문하여 세계 최고의 모션 구현 소프트웨어를 경험해 보세요. Elmo 애플리케이션 스튜디오 2.7은 완벽한 모션을 손쉽게 제작할 수 있는 새로운 도구와 기능을 제공합니다. 최신 버전에서는 모션 소프트웨어가 기계 안전 구현 허브와도 통합되었습니다.
새로운 기능은 무엇인가요?
- 직관적인 단일 축 및 다중 축 구현을 위한 더 많은 도구
- 기능 안전 설정 및 모니터링 도구
- 고급 레코더 기능
- 로보틱스 키네매틱스가 더 많이 내장된 마에스트로 구성
- 설계 최적화를 위한 토크-속도 계산기
- C# 및 C++ 코드 생성 기능이 있는 Maestro 스크립트 관리자
- 그리고 훨씬 더.

16축 고정밀 다이 픽 앤 플레이스 기계
센서가 없는 힘 제어와 결합된 케이블 캐리어가 필요 없는 솔루션을 제공하는 8개의 Elmo 이중 축, 완전 통합형 5kW 서보 모듈로 구동됩니다.
500ms 주기로 21개 축을 조정하는 Elmo Platinum Maestro 다축 컨트롤러와 함께 높은 처리량의 다이 본딩을 위해 4kHz 대역폭을 달성합니다.

서보로 경계를 뛰어넘는 웨이퍼 프로빙 머신
반도체 산업을 위한 정밀 기술을 선도하는 한 제조업체가 고도로 자동화되고 처리량이 많은 웨이퍼 테스트를 위한 첨단 웨이퍼 프로빙 검사기를 개발 중입니다.