Elmo Motion Control SPS에 첨단 모션 기술을 선보이며 2027년의 미래를 엿볼 수 있게 한다 Germany

4번 홀 261번 부스에서 최신 티타늄 및 플래티넘 서보 드라이브를 만나보고, 미래의 혁신 기술을 미리 살펴보며, 4가지 ‘ motion control ’ 실연 시연을 직접 체험해 보세요.

이스라엘 페타티크바 – 2026년 11월 17일 – 첨단 motion control 기술 분야의 글로벌 리더인 Elmo Motion Control 는 11월 24일부터 26일까지 뉘른베르크의 뉘른베르크 메세(Nürnberg Messe)에서 열리는 SPS – Smart Production Solutions 2026( Germany)에서 자사의 최신 혁신 기술을 선보일 예정입니다. 4홀 261번 부스를 방문하는 관람객들은 Elmo의 첨단 티타늄(Titanium) 및 플래티넘(Platinum) 서보 드라이브 기술을 체험하고, 2027년 출시 예정인 티타늄 제품군의 미리보기를 확인하며, 소형 고성능 모션 솔루션이 차세대 산업 자동화를 어떻게 주도하고 있는지 알아볼 수 있습니다.

티타늄과 플래티넘: ‘ Motion Control ’의 성능을 재정의하다

SPS 2026에서 Elmo 는 점점 더 소형화되는 설계 속에서 탁월한 전력 밀도, 정밀도, 효율성 및 유연성을 제공하도록 설계된, 지속적으로 확장되고 있는 티타늄 및 플래티넘 서보 드라이브 제품군을 선보일 예정입니다.

첨단 GaN 기술을 적용한 ‘티타늄(Titanium)’ 라인은 Elmo의 차세대 소형 고성능 다축 motion control 솔루션을 대표합니다. 티타늄 라인과 더불어, 첨단 SiC 기술을 접목한 ‘플래티넘(Platinum)’ 라인은 까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 강력하고 효율적인 motion control 을 제공합니다.

또한 방문객들은 2027년 출시 예정인 Elmo의 차세대 티타늄(Titanium) 제품들을 독점적으로 미리 살펴볼 수 있을 것입니다. 여기에는 0~900V 범위를 아우르는 광범위한 서보 드라이브 제품군이 포함되어 있으며, 이는 소형화, 성능, 그리고 첨단 인버터 기술( motion control )의 한계를 끊임없이 넓혀 나가겠다는 회사의 지속적인 의지를 잘 보여줍니다.

움직이는 ‘ Elmo ’ 기술을 직접 체험해 보세요 – 4가지 실연 시연

ElmoSPS 부스에서는 ‘ motion control ’ 솔루션의 성능, 다용도성 및 통합 기능을 보여주는 네 가지 시연이 진행될 예정입니다:

  • XYZT 스테이지: Elmo의 Platinum Quartet 서보 드라이브로 구동되는 4축 모션 플랫폼으로, 정밀하고 동기화된 다축 동작을 시연합니다.
  • AGV 인터랙티브 데모: Elmo의 소형 서보 드라이브 기술을 기반으로 한 자동 유도 차량(AGV) 휠 시연으로, 모바일 로봇 공학 분야에서 정밀하고 효율적인 동작을 보여줍니다.
  • 첨단 갠트리 플랫폼: Elmo motion control 기술이 적용된 갠트리 시스템으로, 산업 자동화 분야에서 정교한 연동 동작, 위치 결정 정확도 및 뛰어난 성능을 보여줍니다.
  • 최고의 리니어 모듈: Elmo의 초소형 서보 드라이브가 시스템 크기와 통합 요구 사항을 최소화하면서도 강력하고 정밀한 모션을 구현하는 방식을 보여주는 시연입니다.

이러한 시연 사례들은 종합적으로, Elmo의 첨단 기술이 로봇 공학, 자동화 기계, 정밀 위치 결정 및 다축 모션 응용 분야의 끊임없이 변화하는 요구 사항을 어떻게 충족시키는지 보여줍니다.

SPS 2026에서 ‘ Elmo ’ 전문가들을 만나보세요

3일간의 전시회 기간 동안, Elmo의 motion control 전문가들이 방문객들과 함께 애플리케이션 요구 사항을 논의하고, 제품 성능을 시연하며, motion control 와 관련된 과제에 대한 최적의 솔루션을 찾도록 도와드릴 예정입니다. 방문객 여러분께서는 4홀 261번 부스에서 Elmo 전문가와 개별 미팅을 예약하여 최신 기술을 살펴보고, 구체적인 프로젝트에 대해 논의하며, Elmo 가 기계의 크기와 복잡성을 줄이면서 성능을 극대화하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보시기 바랍니다.
SPS 2026 행사 기간 동안 Elmo 팀과 일대일 미팅을 예약하려면 www.elmomc.com/media/events을 방문해 주십시오.