Elmo Motion Control SPSに最先端のモーション技術と2027年の未来像を披露Germany

ホール4、ブース261にて、最新の「Titanium」および「Platinum」サーボドライブをご覧いただき、今後の革新技術をいち早くご確認いただけるほか、「motion control 」のライブデモンストレーションを4本ご体験ください。

イスラエル、ペタチ・ティクヴァ – 2026年11月17日 – 先進的なmotion control 技術における世界的なリーダーであるElmo (Motion Control )は、11月24日から26日までニュルンベルクのニュルンベルク・メッセ(Germany )で開催される「SPS – Smart Production Solutions 2026」において、同社の最新のイノベーションを展示します。 ホール4、ブース261にお越しのお客様は、Elmoの先進的な「Titanium」および「Platinum」サーボドライブ技術を体験し、2027年に発売予定の「Titanium」製品のプレビューをご覧いただけるほか、コンパクトで高性能なモーションソリューションが、次世代の産業オートメーションをどのように支えているかをご確認いただけます。

チタンとプラチナ:Motion Control の性能を再定義

SPS 2026において、Elmo は、ますますコンパクト化する設計において、卓越した出力密度、精度、効率、および柔軟性を実現するよう設計された、チタンおよびプラチナ製サーボドライブの拡大を続ける製品ラインナップを展示します。

最先端のGaN技術を採用した「Titanium」シリーズは、Elmoが提供する次世代の小型・高性能・多軸対応motion control ソリューションです。また、「Titanium」シリーズと並んで、最先端のSiC技術を採用した「Platinum」シリーズは、要求の厳しい産業用途向けに、高出力かつ高効率なmotion control を提供します。

来場者はまた、Elmoが2027年に発売を予定している次世代チタニウム製品をいち早くご覧いただけます。これには、0~900 Vの幅広い電圧範囲をカバーするサーボドライブの豊富なラインナップが含まれており、同社が小型化、性能、そして先進的なmotion control 技術の限界を押し広げ続けるという継続的な取り組みが際立っています。

Elmo テクノロジーの動きを体感――4つの実演

Elmo同社のSPSブースでは、motion control ソリューションの性能、汎用性、および統合機能を紹介する4つのデモンストレーションが行われます:

  • XYZTステージ:Elmo社のPlatinum Quartet サーボドライブを搭載した4軸モーションプラットフォームで、高精度かつ同期した多軸動作を実証しています。
  • AGVインタラクティブデモ:Elmoのコンパクトなサーボドライブ技術を採用した自動誘導車両(AGV)の車輪デモ。移動型ロボットにおける高精度かつ効率的な動作を実演します。
  • 高度なガントリープラットフォーム:Elmo のmotion control テクノロジーを搭載したガントリーシステムで、産業用オートメーション用途において、協調動作、位置決め精度、および性能を発揮します。
  • トップリニアモジュール:Elmo社の小型サーボドライブが、システムのサイズと統合要件を最小限に抑えつつ、強力かつ高精度な動作を実現する様子を紹介するデモンストレーションです。

これらの実証例は、Elmoの先進的な技術が、ロボット工学、自動化機械、高精度位置決め、および多軸モーション用途における、刻々と変化する要件にどのように対応しているかを示しています。

SPS 2026でElmo の専門家たちと出会おう

3日間にわたる展示会期間中、Elmoのmotion control の専門家が常駐し、アプリケーションの要件についてのご相談や製品の機能デモを行い、来場者の皆様がmotion control に関する課題に対して最適なソリューションを見つけられるようサポートいたします。来場者の皆様には、ホール4のブース261にてElmo の専門家との個別面談をご予約いただき、最新技術の確認や具体的なプロジェクトについてのご相談、さらにElmo がどのようにして機械の性能を最大化しつつ、サイズと複雑さを低減できるかをご確認いただくことをお勧めいたします。
SPS 2026開催中にElmo チームとの個別面談をご予約いただくには、www.elmomc.com/media/events をご覧ください。