이번 파트너십은 분쟁 지역에서의 차세대 물류 역량을 한층 더 발전시킬 것으로 기대된다

이스라엘 텔아비브 — 8월 25일 — AIR스마트 항공기 분야의 선도적인 제조사이자 개발사인 [회사명]은 오늘 [회사명]과 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. Elmo Motion Control (Elmo)는 ‘ motion control ’ 기술 분야의 글로벌 선도 기업입니다. Elmo 는 고성능 motion control 솔루션을 AIR의 ‘Heavy Lift UAS’에 통합할 예정입니다. 이 무인 화물기는 수직 이착륙(VTOL)이 가능하며, 550lb의 탑재량을 운반할 수 있습니다.

이번 파트너십을 통해 Elmo의 소형 고출력 밀도 서보 드라이브와 AIR의 차세대 전기 항공기 설계가 결합되어, 항공기 효율과 임무 성능을 극대화하려는 목표를 뒷받침하게 됩니다. Elmo의 Gold HV 모터 드라이브는 AIR의 8개 전기 추진 모터에 동력을 공급하여 정밀하고 반응성이 뛰어난 제어를 제공할 것입니다.

이러한 통합의 일환으로, 고효율 구동 시스템은 공랭식 작동을 가능하게 하여 복잡한 액체 냉각 시스템이 필요 없게 됩니다. 이 구성 요소를 제거함으로써 플랫폼은 경량화, 시스템 복잡성 감소, 그리고 탑재량 증대라는 이점을 얻게 됩니다.

AIR의 CEO 라니 플라우트(Rani Plaut)는 “당사의 무인 화물 플랫폼은 즉시 임무 수행이 가능한 시스템이며, 이번 새로운 파트너십을 통해 운영 요구 사항을 충족하면서 항공기의 성능과 가치를 더욱 높일 수 있게 될 것”이라고 말했다. “ Elmo 와의 협력을 통해 자율 비행과 무인 물류의 미래가 최대한 안전하게 실현될 뿐만 아니라, 국방, 상업, 인도주의적 분야 전반에 걸친 요구 사항을 충족하고 역량을 유지할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

AIR와 Elmo 의 협력은 자율 화물기 분야에서 업계 최고 수준의 탑재량 대 크기 비율을 달성하는 데 기여하고 있습니다. 양사는 경량 고성능 추진 기술을 통해 차세대 전기 항공 분야의 발전을 주도하고 있습니다.

“ Elmo 는 고객들이 대담한 아이디어를 현실로 구현할 수 있도록 돕는 데 열정을 쏟고 있으며, Air와의 협업은 혁신과 뛰어난 엔지니어링이 만나면 어떤 가능성이 펼쳐지는지를 보여주는 완벽한 사례입니다.”라고 Elmo Motion Control 의 영업 및 마케팅 부사장 라미 차난(Rami Chanan)은 말했습니다. “당사의 골드(Gold) 및 플래티넘(Platinum) HV 서보 드라이브는 마스터-슬레이브 구성을 통해 탁월한 전력 밀도를 제공하며, 각 모터에 805V에서 210A를 공급하는 동시에 무거운 액체 냉각 시스템이 필요 없는 소형 공랭식 설계를 유지합니다. 이러한 고출력, 경량, 소형 크기의 독특한 조합 덕분에 Air는 업계 최고 수준의 탑재량 대 크기 비율을 달성할 수 있었습니다. 당사의 기술이 항공 분야의 가능성을 재정의하는 데 기여하고 있다는 사실은 저희에게 큰 자부심을 주며, 앞으로도 함께 성능의 한계를 계속해서 넓혀 나가기를 기대합니다.”

AIR의 무인 화물기는 550파운드의 적재 용량을 갖추고 있으며, 1시간의 비행 지속 시간을 자랑하며, 미국 국방부로부터 그룹 4 무인항공기(UAS)로 분류됩니다. 이 기체는 이중 용도 아키텍처를 통해 유연한 물류, 중간 구간 배송, 해상 보급, 신속한 구호 물자 수송 등 다양한 산업 분야의 요구를 충족시킬 수 있습니다.

현재까지 AIR의 화물·중량물 수송용 무인항공기(UAS) 25대 이상이 주문 및 대금 결제되었으며, 이는 여전히 강력한 시장 수요를 보여주고 있습니다. 이번 발표는 Dynon Avionics를 비롯한 여러 기업과의 최근 파트너십 체결에 이어 나온 것입니다.