Elmo , ‘Automate 2026’에서 더 작고 고출력 모션 컨트롤러 및 서보 드라이브Elmo … 새로운 스위칭 기술 및 인증된 기능 안전성 제공
플래티넘 라인의 신제품과 새롭게 선보이는 티타늄 라인은 전력 밀도의 새로운 기준을 제시하고, 다축 제어를 간소화하며, 핵심 안전 기능을 통합합니다.
이스라엘 페타티크바, 2026년 6월 18일 — Elmo는 서보 드라이브 기술 분야의 세계적인 선도 기업으로, 오늘 온도, 고도, 수심, 습도, 진동 등 다양한 조건의 산업용, 가혹한 환경 및 극한 환경에서 폭넓게 활용될 수 있는 새로운 모션 컨트롤러와 서보 드라이브를 출시한다고 발표했습니다. 이 새로운 기술들은 6월 22일부터 25일까지 시카고에서 열리는 ‘Automate 2026’ 행사장 내 Elmo (S-3601)에서 확인할 수 있습니다.
Elmo 업계에서 가장 작은 크기에 최고 수준의 전력 밀도와 인증된 기능 안전 기능을 갖춘 서보 드라이브 및 모션 컨트롤러를 제공하는 데 Elmo . 이 최신 제품들은 전력 밀도 분야에서 새로운 기준을 제시하고, Elmo기존 플래티넘(Platinum) 라인을 확장하며, 다축 시스템의 소형화, 지능화 및 안전 통합을 새로운 차원으로 끌어올려 더 작고, 더 스마트하며, 더 안전한 시스템을 구현하는 티타늄(Titanium) 라인을 선보입니다. 드라이브 수준에서 구현된 안전 기능 덕분에 안전 및 하드웨어 배선 작업의 상당 부분을 줄일 수 있습니다.
Elmo 영업 이사인 엘리자베스 빅터는 “우리 고객들은 단순히 소형 크기와 높은 전력 밀도 이상의 것을 필요로 합니다”라고 말했다. “기능 안전성은 많은 자동화 시스템에 있어 매우 중요하며, 이를 통해 안전 케이지의 필요성을 줄이거나 심지어 없앨 수도 있습니다. 당사는 컨트롤러와 서보 드라이브에 기능 안전성을 통합함으로써, OEM 업체들이 모션 하위 시스템의 기반 단계에서부터 안전 기능을 구현할 수 있도록 지원합니다. 또한 당사의 인증된 제품*을 통해, 엄격한 기능 안전성 표준을 충족해야 하는 시스템의 설계 및 인증 과정을 간소화하는 데도 도움을 드립니다.”
지능과 안전의 새로운 차원
Automate에서 선보인 신제품은 다음과 같습니다:
- 티타늄 카스타네트 서보 드라이브: 성냥갑 크기로 기능 안전성*을 갖춘 소형 2축 기능을 제공합니다.
- 티타늄 하모니카 서보 드라이브: 기능 안전성*을 갖추고 최대 50A/100V, 35A/200V의 전력 밀도를 극대화하도록 설계된 초소형 2축 드라이브입니다.
- Titanium Maestro 컨트롤러: 16축 중 최대 256축을 지원하며, 100uSec의 이더캣(EtherCAT) 속도로 작동하는 차세대 다축 모션 컨트롤러입니다.
- 플래티넘 조리(Platinum Jori) 30A/60A 서보 드라이브: 기능 안전성*을 갖춘 컴팩트한 디자인으로 최대 20/40 kW의 연속 출력을 제공하며, SIC(실리콘 카바이드) 파워 스테이지 기술을 도입했습니다.
- 플래티넘 심벌 서보 드라이브: 기능 안전성*을 갖추고, 컴팩트한 설치 공간에서 최대 17kW의 고출력을 제공하는 견고한 패키지
새로운 Titanium 제품군은 다축 기능을 통해 설계를 간소화합니다. 예를 들어, 티타늄 카스타넷(Titanium Castanet) 한 대만으로도 Elmo ) 서보 드라이브 두 대를 대체할 수 있습니다. 최종 구현 시 크기는 Elmo 두 대의 거의 절반 수준이며, 엔지니어들은 두 개의 버스를 동기화할 필요 없이 단일 버스로 X/Y 위치 제어를 동기화할 수 있습니다. 이 서보 드라이브는 고성능 프로세서를 내장하고 있으며, GaN(질화갈륨) 기술과 더욱 진보된 기술을 적용하여 성능과 스위칭 효율을 향상시킴으로써 차세대 지능형 모터 시스템을 구현합니다.
Elmo 드라이브는 자동 유도 차량(AGV) 및 자율 주행 로봇(AMR), 협업 로봇(코봇), 외골격 로봇을 포함한 다양한 로봇 시스템과 특수 기술 분야에 사용됩니다. 이러한 응용 분야에서는 전체 시스템의 동기화된 동작을 위해 모터의 위치, 속도 및 토크를 제어하는 다수의 서보 드라이브가 독립적으로 사용되는 경우가 많습니다. 또한, 동일한 시스템에서도 코봇 전체를 움직이는 대형 모터부터 소형 로봇 손을 작동하는 수많은 소형 모터에 이르기까지 다양한 모터를 지원하기 위해 여러 종류의 서보 드라이브가 필요할 수 있습니다. 엔지니어들이 이를 달성할 수 있도록 돕기 위해, Elmo 드라이브는 다음과 같은 기능을 제공합니다:
- 물리적 설치 공간을 최소화하기 위한 소형 서보
- 업계 최고 수준의 전력 밀도로 더 작은 공간에서 더 많은 전력을 제공합니다
- 최대 17가지의 인증된 기능 안전 기능
- 모터 전반에 걸쳐 정확하고 조화로운 움직임을 가능하게 하는 고정밀 제어
- 시스템을 소형화하고 설계 및 동기화를 간소화하는 다축 기능
- 필요 시 신속한 맞춤 설정이 가능한, 기성 제품의 빠른 납기
- 대량 생산을 뒷받침할 수 있는 대규모 공급 능력
빅터는 “당사는 고객의 구체적인 구동 및 제어 요구 사항을 충족하기 위해 포괄적인 서보 드라이브 제품군을 제공하고 있습니다”라고 덧붙였다. “당사의 각 제품 라인은 다양한 기능, 안전성 및 비용 요구 사항에 부응할 수 있는 폭넓은 성능을 제공합니다.”
Elmo 수상 경력에 빛나는 Elmo Studio III(EASIII)와 Composer2 통해 자사의 서보 드라이브를 Elmo , 기계 설계자들이 자체 제어 알고리즘을 개발, 테스트 및 구현할 수 Composer2 돕습니다.
*인증 절차 중입니다.