Elmo 「Automate 2026」において、より小型かつ高出力のモーションコントローラおよびサーボドライブElmo 、新しいスイッチング技術と 機能安全認証を取得
プラチナラインの拡充と新登場のチタニウムラインは、出力密度の新たな基準を打ち立て、多軸制御を簡素化し、重要な安全機能を統合しています。
イスラエル、ペタハ・ティクヴァ、2026年6月18日 — Elmoは、サーボドライブ技術の世界的リーダーとして、本日、温度、高度、水深、湿度、振動など、産業用、過酷な環境、極限環境における幅広い用途に対応する新しいモーションコントローラおよびサーボドライブの提供開始を発表しました。これらの新技術は、6月22日から25日までシカゴで開催される「Automate 2026」Elmo (S-3601)でご覧いただけます。
Elmo 業界最小クラスのサーボドライブおよびモーションコントローラを提供Elmo 、これらは最高レベルの出力密度と、認証済みの機能安全機能を備えています。これらの最新製品は、出力密度の新たな基準を打ち立て、Elmo既存の「プラチナ」シリーズを拡充するとともに、「チタン」シリーズを新たに導入します。「チタン」シリーズは、多軸システムにおけるコンパクト性、インテリジェンス、および安全機能の統合において新たな次元を切り開き、より小型で、よりスマート、かつより安全なシステムの実現を可能にします。 ドライブレベルで実装された安全機能により、安全関連およびハードウェアの配線の多くが不要になります。
「当社の顧客が求めているのは、単にコンパクトなサイズや高出力密度だけではありません」と、Elmo 営業部長であるエリザベス・ビクター氏は述べた。 「機能安全は多くの自動化システムにとって極めて重要であり、安全ケージの必要性を低減、あるいは完全に排除することさえ可能です。当社のコントローラやサーボドライブに機能安全を統合することで、OEM各社はモーションサブシステムの基盤レベルで安全機能を実装できるようになります。また、認証済みの製品群*を通じて、厳格な機能安全基準を満たす必要があるシステムの設計や認証の簡素化も支援しています。」
新たなレベルの知能と安全性
「Automate」で展示された新製品は以下の通りです:
- Titanium Castanet サーボドライブ:マッチ箱ほどのサイズでありながら、機能安全*を備えたコンパクトな2軸制御機能を提供します
- Titanium Harmonica サーボドライブ:機能安全*に対応し、最大50A/100V、35A/200Vの出力密度を実現するよう設計された超小型2軸ドライブ。
- Titanium Maestro コントローラ:EtherCAT速度100μ秒で、16軸のうち最大256軸に対応する次世代多軸モーションコントローラ。
- Platinum Jori 30A/60A サーボドライブ:機能安全*を備えたコンパクトな筐体で、最大20/40 kWの連続出力を実現し、SIC(炭化ケイ素)パワーステージ技術を採用しています。
- プラチナ・シンバル・サーボドライブ:コンパクトな設置面積でありながら、最大17kWの高出力を実現し、機能安全*を備えた堅牢なパッケージ
新しいTitaniumシリーズは、多軸機能を備えることで設計を簡素化します。 例えば、1台の「Titanium Castanet」で、2台のElmo サーボドライブを置き換えることができます。最終的な実装サイズは2台のElmo のほぼ半分となり、エンジニアは2つのバスを同期させる必要がなく、単一のバスでX/Y位置決めを同期させることができます。これらのサーボドライブは高性能プロセッサを内蔵し、GaN(窒化ガリウム)技術やその他の先進技術を採用することで、性能とスイッチング効率を向上させ、次世代のインテリジェントモーターシステムを実現します。
Elmo 、無人搬送車(AGV)や自律移動ロボット(AMR)、コボット、外骨格ロボットなど、あらゆるロボットシステムや特殊技術に採用されています。こうした用途では、システム全体の同期動作を実現するために、モーターの位置、速度、トルクを制御する多数のサーボドライブを個別に使用することがよくあります。 さらに、コボット全体を動かす大型モーターから、小型のロボットハンドを操作する多数の小型モーターまで、異なるモーターに対応するために、同一システム内で多種多様なサーボドライブが必要となる場合があります。エンジニアがこれを実現できるよう、Elmo 以下の機能を提供します:
- 設置スペースを最小限に抑えるコンパクトなサーボサイズ
- 業界トップクラスの電力密度により、より少ないスペースでより多くの電力を供給
- 最大17の認定済み機能安全機能
- モーター間で正確かつ協調的な動作を実現するための高精度制御
- 多軸機能により、システムの小型化、設計および同期の簡素化を実現
- 既製品による迅速な納品に加え、必要に応じて素早くカスタマイズが可能
- 量産に対応できる大規模な供給体制
「当社は、お客様の具体的な駆動・制御ニーズに応えるため、包括的なサーボドライブ製品ラインナップを提供しています」とビクター氏は付け加えた。「当社の各製品ラインは、機能性、安全性、コストといったさまざまな要件に合わせて、幅広い機能を提供しています。」
Elmo 、受賞歴のある「Elmo Studio III(EASIII)」および「Composer2 」を用いてサーボドライブElmo Composer2 機械設計者は独自の制御アルゴリズムを開発、テスト、実装することが可能Composer2 。
*認証手続き中。
