Elmo A홀 A536 부스에서 새로운 모션 컨트롤러, AC 플래티넘 서보 드라이브, 저전압 및 고전압용 이중축 서보 드라이브 2개를 시연합니다.
이스라엘 페타 티크바, 2024년 3월 21일 - motion control 솔루션 분야의 글로벌 기술 선도 기업인 Elmo Motion Control 서울 코엑스에서 열리는 AIMEX(스마트공장-자동화산업전) 전시회에 참가한다고 발표했습니다. 제34회 국제공장자동화산업전은 3월 27일부터 3월 29일까지 개최됩니다. Elmo 새로운 Platinum Bassoon AC 드라이브와 새로 출시된 Titanium Maestro 컨트롤러를 포함한 플래티넘 서보 드라이브 라인과 두 개의 새로운 이중축 서보 드라이브를 전시할 예정입니다: 티타늄 캐스터넷과 티타늄 하모니카 2축.
"AIMEX에서 최신의 선도적인 motion control 기술을 선보이게 되어 기쁩니다. 올해는 첨단 기능 안전성을 포함한 차세대 첨단 모션 성능을 갖춘 여러 Elmo 디스플레이를 선보이게 될 것입니다."라고 Elmo 아시아 태평양 지역 세일즈 디렉터인 루이스 리(Louis Lee)는 말합니다.
Elmo AIMEX 코리아 2024에서 플래티넘 라인과 다음과 같은 새로운 솔루션을 선보일 예정입니다:
- Titanium Maestro 는 최고의 성능, 속도, 정확성 및 향상된 견고성을 필요로 하는 기계 제작업체의 새로운 과제를 해결하는 3세대 모션 컨트롤러입니다. 이 모션 컨트롤러는 다축 기계를 위한 고급 실시간 관리 기능을 제공합니다. 최첨단 연산 쿼드코어 CPU와 대용량 메모리가 내장되어 있어 각 축에 대해 100uSec의 획기적인 사이클 시간을 구현합니다. 인공 지능(AI) 기능, 이미지 처리, 고급 Python 프로그래밍이 결합된 Titanium Maestro 독보적인 성능을 자랑합니다.
- Platinum Bassoon 은 완전한 기능 안전성을 갖춘 플래티넘 라인의 첫 번째 AC 서보 드라이브입니다. 이 솔루션은 230볼트에서 최대 10암페어, 최대 3.25kW의 연속 전력을 지원합니다. 이 드라이브는 브러시리스, DC 브러시, 리니어 모터 또는 보이스 코일과 호환됩니다.
- 티타늄 솔로 캐스터넷은 저 DC 전압 애플리케이션을 위한 GaN 전력 스위칭 기술을 기반으로 하는 차세대 이중축 기능 안전 서보 드라이브의 일부입니다. 이 솔루션은 100볼트에서 최대 15암페어, 2.4kW의 연속 전력을 제공하며 2024년에 출시될 예정입니다.
- 티타늄 하모니카 2축은 모든 기능을 갖춘 모션 컨트롤러와 로컬 인텔리전스를 갖춘 차세대 이중축 기능 안전 서보 드라이브의 일부입니다. 이 솔루션은 200볼트에서 최대 10암페어, 축당 5.6kW의 연속 전력을 제공하며 2024년에 출시될 예정입니다.
AIMEX 코리아에서 일대일 미팅을 예약하려면 여기에서 등록하세요: https://www.lp.elmomc.com/events/automation-world-2024/