초소형, 초절전 밀도 Gold Twitter 서보 드라이브는 단일 전원으로 구동되는 기능을 포함한 향상된 버전으로 제공될 예정입니다.
페타-틱바, 이스라엘- 2019년 1월 1일 Elmo Motion Control 고급 모션 솔루션의 선도적 공급업체인Elmo)이 최대 95VDC의 단일 소스를 갖춘 향상된 골드 트위터 버전을 새롭게 발표했습니다. 이를 통해 사용자는 드라이브와 로직 전원 모두에 단일 소스 전원을 사용할 수 있습니다.
Elmo R&D 팀은 지속적인 엔지니어링 노력의 일환으로 초소형 Gold Twitter 더 높은 전압의 내부 전원 공급 장치를 통합할 수 있었습니다. 새로운 P/N 접미사로 표시된 Gold Twitter 80V 및 100V 버전은 이제 단일 전원 공급 장치로 작동할 수 있습니다. 단일 소스에서 작동하는 VL(제어 공급 장치)과 VP+(전원 공급 장치)는 기계 제작업체에게 큰 이점이 됩니다. 단일 제어 공급 토폴로지는 EMI를 낮추고 외부 배선 불량에 대한 민감도를 낮추는 데 기여합니다.
변경 사항에도 불구하고 새로운 개선된 버전은 F3 규정을 완벽하게 준수합니다. F3 규칙(적합성, 형태 및 기능)을 엄격하게 준수하여 현재 G-TWI를 사용하는 고객에게 투명한 사용을 보장합니다.
단일 전원 공급 장치 G-TWI를 주문하려면 부품 번호에 접미사 "S"를 추가하세요. 예시: G-TWIR80/80EE. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
Elmo Motion Control 소개
첨단 서보 및 모션 기술의 선도적인 제조업체인 Elmo Motion Control 30년 이상 지능형 고출력 서보 드라이브와 모션 컨트롤러를 제공해 왔습니다. 수상 경력에 빛나는 Elmo초소형 드라이브와 다축 컨트롤러는 전반적인 기계 정밀도와 속도를 향상시키고 모든 애플리케이션에 대한 빠른 실시간 응답을 보장합니다. 통합 시간과 유지보수 Elmo절감하는 소프트웨어 환경인 Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS)로 제어되는 Elmo의 서보 기술은 기계 성능을 개선하고 기계 설치 공간과 케이블을 최소화하며 처리량을 개선하고 OEM에 경쟁력을 제공합니다. 1988년에 설립된 이 회사는 이스라엘에 본사를 두고 있으며 전 세계에 300명 이상의 직원을 고용하고 있으며 미국, 중국, Germany, Italy, 한국, Poland , 영국에 지사를 두고 있습니다. 자세한 정보는 www.elmomc.com 에서 확인하세요 .