Elmo Motion Control 기계의 잠재력을 발견하세요
Elmo Motion Control SPS IPC 드라이브 2018에 참가하여 소형 서보 드라이브인 더블 Gold Twitter 최대 256축의 고급 다축 모션 컨트롤러인 Platinum Maestro.
미래를 내다보는 Elmo제품은 인더스트리 4.0 및 스마트 제조 방법의 가장 까다로운 애플리케이션과 요구 사항을 충족합니다:
더블 Gold Twitter 시중에서 가장 작은 STO 인증(SIL-3) 서보 드라이브 중 하나로, 10kW 이상의 질적 전력을 제공하고 최대 160A(80V) 및 140A(100V)의 연속 전류를 공급하는 것이 특징입니다. 이 소형 드라이브는 크기가 작아 움직이는 부하, 모터 내부 또는 로봇 조인트 사이에 배치할 수 있어 엔지니어가 공간을 절약하고 기계 성능을 개선하며 케이블의 양을 줄이고 전기 캐비닛을 없애면서도 전례 없는 전력 성능을 제공할 수 있도록 지원합니다.
최고의 안전성을 갖춘 최고의 서보 기술
많은 작업에서 안전이 최우선시되는 만큼, Elmo 제품이 가능한 최고의 표준을 준수하도록 보장합니다. Elmo 고급 기능 안전(IEC 61800-5-2 SIL-3, Cat4 PL-e) 및 EhterCAT 기능을 통한 안전(FSoE)을 갖춘 차세대 서보 드라이브를 선보일 예정입니다.
이 차세대 드라이브를 통해 제조업체는 최고의 서보 성능, 극한의 전력 밀도 및 최고의 안전성을 결합하여 운영 생산성을 높이고 비용을 절감하며 안전성을 개선하고 전체 비용을 절감할 수 있습니다.
SPS 2018 참관객은 부스(홀 4, 361번 부스)를 방문하여 Elmo 모든 것을 체험해 보시기 바랍니다. 또한 11월 29일 목요일 오후 13시 20분부터 13시 40분까지 포럼 홀 3, 부스 3-668에서 "스마트 제조의 역설"이라는 주제로 SPS Italy 수상 프레젠테이션이 열립니다.
Elmo Motion Control 홀 4 부스 361에서 전시합니다.
Elmo 혁신적인 motion control 기술을 선도하는 제조업체로, 30년 이상의 경험을 바탕으로 전 세계 모든 산업 분야에서 수백만 대의 드라이브를 운영하고 있습니다.