Elmo Motion Control あなたの機械の可能性を発見する
Motion Control SPS IPC Drives 2018に出展し、その最新技術を紹介します。その中には、小型サーボドライブ、 Gold Twitter、最大256軸の高度な多軸モーションコントローラ、プラチナ・マエストロなどがあります。 Platinum Maestro.
将来を見据え、Elmo製品はインダストリー4.0やスマート製造方法の最も厳しい用途や要件に対応しています:
Gold Twitter 、STO認証(SIL-3)を取得した市場最小のサーボドライブの1つであり、10kWを超える質的電力を供給し、最大160A(80V)および140A(100V)の連続電流を供給します。そのコンパクトなサイズにより、この小型ドライブは可動負荷上、モーター内、ロボット関節間に設置することができ、エンジニアは省スペース化、機械性能の向上、ケーブルの削減、電気キャビネットの廃止を実現しながら、これまでにない電力能力を発揮することができます。
最高の安全性を備えた究極のサーボ技術
多くの業務において安全性が最重要視される中、Elmo 製品が可能な限り高い規格に準拠していることを保証します。Elmo 、高度な機能安全(IEC 61800-5-2 SIL-3、Cat4 PL-e)、およびEhterCATを介した安全機能(FSoE)を備えた次世代サーボ・ドライブを紹介します。
この新世代のドライブにより、メーカーは、最高のサーボ性能、極めて高い出力密度、最大限の安全性を組み合わせることで、運転の生産性を向上させ、経費を削減し、安全性を向上させ、全体的なコストを削減することができます。
SPS 2018の来場者は、当社ブース(ホール4、ブース361)にお越しいただき、Elmo 完全な体験をご体験ください。また、11月29日(木)13:20PM-13:40PMにフォーラムホール3、ブース3-668にて、SPSItaly 受賞したプレゼンテーション「the paradox of smart manufacturing」を開催いたします。
Motion Control ホール4ブース361に出展します。
Elmo 革新的なmotion control 技術のトップメーカーであり、30年以上の経験を持ち、世界中のあらゆる産業で数百万台のドライブが稼動しています。