국제 표준은 회사 직원에게 안전한 근무 환경을 제공하려는 Elmo노력을 인정합니다.
이스라엘 페타흐 티크바, 2021년 1월 11일 - 혁신적인 모션Motion Control 분야의 선도적 제조업체인 Elmo Motion Controlmotion control 기술을 선도하는 제조업체인 Elmo Motion Control은 오늘 산업 보건 및 안전 관리 시스템에 대한 ISO 45001 표준 인증을 받았다고 발표했습니다. 이를 통해 Elmo 산업 안전 및 비상 대비와 관련된 모든 규정과 법률을 준수한다는 독립적이고 국제적으로 인정받는 보증을 받게 되었습니다.
ISO 45001 인증 획득은 직원 안전을 제공하고, 작업장 위험을 최소화하며, 직장에서의 건강과 복지를 향상시킬 수 있는 Elmo능력을 확인시켜 줍니다. 그 일환으로, 이 인증은 Elmo 비즈니스 관리 관행과 시스템에 산업 보건 및 안전(OH&S) 관리 시스템을 통합하고 있음을 인정합니다. 이 인증은 Elmo 인명과 재산을 보호하고 직장 내 사고를 최소화하기 위해 효과적으로 행동할 수 있음을 증명합니다.
또한 ISO 45001 인증은 직원들이 스스로 OH&S에 적극적으로 참여하도록 장려하는 동시에 직원 사기를 향상시키는 등 건강 및 안전 문화를 조성하기 위한 Elmo노력을 반영합니다.
"직원의 안전은 항상 Elmo 최우선적으로 고려하는 사항이었으며, 이 표준은 우리가 직원의 건강과 안전을 보장하기 위해 얼마나 최선을 다하고 있는지 보여줍니다."라고 Elmo Motion Control CEO인 Haim Monhait는 말합니다. "이스라엘과 전 세계적으로 작업장 위험과 법규에 대한 인식이 높아짐에 따라 직원과 고객에게 ISO 45001 인증을 통해 추가적인 신뢰를 제공하는 것이 중요하다고 생각했습니다. 이 표준은 우리의 "골든 트라이앵글"을 완성합니다: 품질(ISO 9001), 환경 보호(ISO 14001), 보건 및 안전(ISO 45001). 앞으로도 이 모든 표준에 대한 약속을 이행하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것입니다."