2013년 5월 2일 Elmo Motion Control 는 EtherCAT 로드쇼 2013에서 자사의 고급 EtherCAT 인증 motion control 솔루션을 선보일 예정입니다.

2013년 5월 7일 이스라엘 텔아비브에서 이더캣 기술 그룹이 산업용 이더넷 세미나를 개최합니다.

제어 자동화 기술용 이더넷인 EtherCAT은 성능, 유연성 및 비용 이점을 제공하는 가장 빠른 산업용 이더넷 솔루션입니다. EtherCAT 기술 그룹이 주최하는 이 무료 이벤트는 시스템 통합업체뿐만 아니라 최종 사용자를 대상으로 합니다. 참가자들은 산업용 이더넷의 장점과 과제에 대해 배우고 EtherCAT 전문가와 직접 대화할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 후원 전시를 통해 EtherCAT의 다양한 실제 구현을 시연할 예정입니다.

이번 행사에서 Elmo 반도체 산업을 위한 포괄적인 EtherCAT 기반 모션 제어 솔루션을 선보일 예정입니다. EtherCAT 인증을 받은 motion control 제품 및 서보 드라이브를 보유한 소수의 기업 중 하나인 Elmo 고객에게 탁월한 성능 기능을 제공합니다. Elmo EtherCAT을 통해 구현을 간소화하고 속도를 높이는 분산형 솔루션으로 빠르고 정밀한 다축 기계 작동을 제공할 수 있습니다. Elmo EtherCAT을 사용하여 복잡성을 줄이고 안정성을 개선하면서 기계 성능을 향상시킬 수 있습니다.

등록하려면 여기를 클릭하세요.

 

Elmo Motion Control 소개

Elmo 모든 모션 제어 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공하는 최첨단 서보 드라이브와 네트워크 모션 컨트롤러를 개발 및 판매합니다. 1988년 이래로 다양한 산업과 열악한 환경의 애플리케이션에서 수백만 개의 드라이브가 안정적으로 작동하면서 영감을 주는 모션을 제공해 온 Elmo 전 세계 고객의 성공과 수익성을 높이고 있습니다.

 

이더캣 테크놀로지 그룹(ETG) 소개

EtherCAT 기술 그룹은 다양한 산업 분야의 주요 사용자 기업과 선도적인 자동화 공급업체가 힘을 합쳐 EtherCAT 기술을 지원, 홍보 및 발전시키기 위해 노력하는 조직입니다. 56개국 2,300개 이상의 회원사를 보유한 EtherCAT 기술 그룹은 세계에서 가장 큰 필드버스 조직이 되었습니다. 2003년 11월에 설립된 이 단체는 가장 빠르게 성장하는 필드버스 조직이기도 합니다.

EtherCAT® 정보

EtherCAT은 유연한 토폴로지를 갖춘 고성능, 저비용, 사용 편의성을 대표하는 산업용 이더넷 기술입니다. 2003년에 도입되어 2007년부터 국제 표준으로 사용되고 있습니다. EtherCAT 기술 그룹은 EtherCAT을 홍보하고 지속적인 개발을 책임지고 있습니다. EtherCAT은 누구나 구현하거나 사용할 수 있는 개방형 기술입니다.