2013年5月2日 Elmo Motion Controlは、EtherCATRoadshow 2013で先進的なEtherCAT認証motion control 発表します。

2013年5月7日、EtherCAT Technology Groupはテルアビブ・イスラエルで産業用イーサネットセミナーを開催します。

制御オートメーション技術向けイーサネットであるEtherCATは、性能、柔軟性、コスト優位性を提供する最速の産業用イーサネットソリューションです。EtherCAT Technology Group主催のこの無償イベントは、エンドユーザやシステムインテグレータを対象としています。参加者は産業用イーサネットの利点と課題について学び、EtherCATのエキスパートと直接対話することができます。協賛展示ではEtherCATの幅広い実用的な実装例を紹介します。

このイベントでElmo 、半導体産業向けの包括的なEtherCATベースのモーションコントロールソリューションを紹介します。EtherCAT認定motion control 製品とサーボドライブを持つ数少ない企業の1つであるElmo 、比類のない性能能力を顧客に提供します。EtherCATを使用することで、Elmo 実装を簡素化し高速化する分散型ソリューションにおいて、高速で高精度な多軸マシン操作を実現することができます。EtherCATを使用することで、Elmo 複雑さを軽減し、信頼性を向上させながら、機械性能を向上させることができます。

登録はこちら

 

Motion Control

Elmo 最先端のサーボドライブとネットワーク・モーション・コントローラを開発・販売しています。1988年以来、モーションにインスピレーションを与え、さまざまな産業や過酷な環境での用途で信頼性の高い性能を発揮する数百万台のドライブを提供してきたElmo 、世界中のお客様の成功と収益性を高めています。

 

EtherCAT Technology Group (ETG)について

EtherCAT Technology Groupは様々な業界の主要ユーザー企業や大手オートメーションサプライヤが参加し、EtherCAT技術のサポート、促進、発展を目的とした組織です。56ヶ国から2,300を超えるメンバーが参加し、EtherCAT Technology Groupは世界最大のフィールドバス団体となっています。2003年11月に設立され、最も急速に成長しているフィールドバス団体でもあります。

EtherCAT®について

EtherCATは産業用イーサネット技術であり、高性能、低コスト、使いやすく柔軟なトポロジーを特徴としています。2003年に導入され、2007年から国際標準規格となっています。EtherCAT Technology GroupはEtherCATを推進し、継続的な発展を担っています。EtherCATはオープンな技術であり、誰でも実装や使用が可能です。