Elmo혁신적인 Gold Twitter 나노로 모션 애플리케이션을 강화하세요,
80A/80V, 서보 드라이브는 고전력, 고밀도 및 지능형 모션이 요구되는 오늘날의 까다로운 산업 요구 사항을 위한 솔루션입니다.

모텍 9에서 만나보세요. - 12. 10월, 슈투트가르트, 홀 8, 스탠드 8216

motion control 기술 분야의 글로벌 시장 선도 기업인 Elmo 고지능 서보 드라이브와 다축 모션 컨트롤러를 통해 모션 애플리케이션을 강화하는 것을 목표로 하는 Gold Twitter 제품군을 확장한다고 발표했습니다.

Elmo motion control 솔루션은 스마트 제조에 대한 요구 사항을 효과적으로 충족합니다. Elmo서보 드라이브 제품군은 최고의 전력 및 인텔리전스 밀도, 초고전류, 초소형, 초경량, 초효율, 무시할 수 있는 EMI를 제공합니다. Elmo motion control motion control 솔루션은 motion control 대한 다양한 문제를 해결하며 자동화, 로봇 공학, AGV 및 고성능 서보 작동이 필요한 모든 motion control 애플리케이션을 포함한 광범위한 애플리케이션에 채택되고 있습니다.

무게가 약 20그램에 불과하고 부피가 13cm3도 채 되지 않는 Elmo새로운 Gold Twitter 서보 드라이브 는 극한의 공간, '거친' 환경, 높은 전력 제약이 있는 애플리케이션에 이상적입니다.

Gold Twitter 제품군에 새로 추가된 G-TWI 80A/80V는 5000w 이상의 정격 전력을 공급할 수 있어 가장 까다로운 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 이 제품은 STO(IEC 61800-5-2, SIL-3) 인증을 받아 세계에서 가장 작은 STO 인증 서보 드라이브입니다. Elmo작고 견고하며 효율적인 서보 드라이브는 움직이는 부하, 모터 또는 모터에 배치하여 성능을 개선하고 공간을 절약하며 케이블을 줄이고 전기 캐비닛을 거의 없앨 수 있습니다.
" GOLD Twitter 같은 강력한 드라이브를 설계하고 제조하려면 최첨단 서보 성능, 매우 효율적인 전력 변환, 열 및 열 스마트 제어, 엄격한 EMI 요구 사항 충족, 거친 환경 조건을 견딜 수 있는 높은 견고성, 매우 엄격한 안전 STD 준수, 최고의 품질과 신뢰성 등의 과제를 달성하기 위해 많은 혁신이 필요합니다. 이러한 초소형 서보 드라이브는 최고의 속도와 정확성으로 작동하는 더 가벼운 기계에 대한 Elmo철학에 부합합니다. 이는 "기술을 통한 비용 절감"이라는 Elmo접근 방식을 잘 보여줍니다."라고 Elmo motion control CEO인 하임 몬하이트는 설명합니다. "당사의 강력한 motion control 솔루션은 기계의 핵심에 통합되어 최고의 속도와 정밀도를 구현합니다. Elmo솔루션은 현재와 미래의 첨단 모션 시스템을 지원합니다."라고 Monhait는 결론을 내립니다.