Elmo革命的なGold Twitter モーション・アプリケーションを強化します、
80A/80V、サーボ・ドライブは、ハイパワー、高密度、インテリジェントなモーションを必要とする今日の厳しい産業要件に対応するソリューションです。
モテック9で会おう。- 12.10月、シュトゥットガルト、ホール8、スタンド8216
motion control 技術のグローバル・マーケット・リーダーであるElmo、高知能サーボ・ドライブと多軸モーション・コントローラでモーション・アプリケーションを強化することを目的としたGold Twitter 拡大を発表します。
Elmo motion control 、スマート・マニュファクチャリングのニーズに効果的に応えます。Elmoサーボドライブファミリーは、最高のパワーとインテリジェンス密度、超大電流、超小型、超軽量、超高効率、無視できるEMIを提供します。Elmo motion control 、motion control 多様な課題に対応し、オートメーション、ロボット、AGV、高性能サーボ動作を必要とするあらゆるmotion control ・アプリケーションなど、幅広いアプリケーションで採用されています。

重量わずか20グラム、体積13cm3以下のElmo新しい Gold Twitter は、極端なスペース、「タフ」な環境、および高電力の制約があるアプリケーションに最適です。
Gold Twitter 新たに加わったG-TWI 80A/80Vは、5000Wを超える質的なパワーを供給することができ、最も要求の厳しい産業用アプリケーションに最適です。STO(IEC61800-5-2、SIL-3)認証済みで、STO認証済みサーボドライブとしては世界最小です。Elmoコンパクトで堅牢かつ効率的なサーボ・ドライブは、可動負荷上、モーター上、またはモーター内に設置することができるため、性能の向上、省スペース化、ケーブルの削減、電気キャビネットのほぼ廃止が可能です。
「GOLD Twitter ような強力なドライブの設計と製造には、最先端のサーボ性能、非常に効率的な電力変換、熱と熱のスマート制御、厳しいEMIニーズへの対応、厳しい環境条件に耐える高い堅牢性、非常に厳しい安全規格への適合、そして最高の品質と信頼性といった課題を達成するための多くのイノベーションが必要です。 このような超小型サーボ・ドライブは、最高の速度と精度で動作する無駄のない機械というElmo哲学に応えるものです。これは、"技術によるコスト削減 "というElmoアプローチを如実に示しています。「当社の堅牢なmotion control 、機械の心臓部に統合され、最高の速度と精度を実現します。Elmoソリューションは、現在および将来の高度なモーション・システムのサポートを容易にします。