이제 고전압, 주전원 직접 연결 지능형 서보 드라이브인 Gold Oboe 시리즈가 전류가 증가된 향상된 버전으로 제공됩니다.
최대 16A /230VAC(최대 5kW).

첨단 모션 솔루션의 선도적 공급업체인ElmoMotion Control Elmo이 새로운 초고전류 골드 오보에 버전을 발표했습니다. 이를 통해 기계 제작자는 높은 토크의 서보 모터에 동력을 공급하면서도 캐비닛 공간을 거의 차지하지 않을 수 있습니다.

모션 크리티컬 애플리케이션을 위한 고급 모션 솔루션을 제공하기 위한 Elmo지속적인 노력의 일환으로, 당사는 더 높은 전류 용량을 갖춘 고전압 서보 드라이브에 대한 시장의 요구를 확인했습니다. 고전력 밀도 Gold Oboe 기술 분야에서 30년간 쌓아온 Elmo노하우를 바탕으로 최대 16A(최대 5kW)의 모터를 구동할 수 있는 230VAC Gold Oboe 개발하여 한계를 뛰어넘을 수 있었습니다.

Gold Oboe 3상 또는 단상을 통해 주전원에서 직접 작동하는 지능형 초소형, 초효율 서보 드라이브 시리즈입니다. 10,000W 이상의 피크 성능, 초고속 응답, 넓은 대역폭, 1:2000 이상의 전류 루프 동적 범위, 강력한 재생 기능을 갖춘 G-Oboe는 빠른 움직임과 함께 매우 높은 역학, 매우 정밀하고 부드러운 초저속 처리를 필요로 하는 애플리케이션에 완벽한 서보 드라이브입니다. Gold Oboe 드라이브에는 고속 EtherCAT 및 안전 토크 오프(STO - SIL3)가 장착되어 있습니다. 최대 연속 전류가 최대 10A인 3상 480VAC 입력용 Gold Oboe 대한 추가 버전도 제공됩니다.

Elmo 98%의 전력 변환 효율, 높은 품질 및 뛰어난 유연성을 보장하는 기술을 제공함으로써 보다 진보되고 혁신적인 motion control 솔루션에 대한 요구에 부응합니다. Elmo고급 솔루션은 고성능 서보 작동이 필요한 다양한 motion control 애플리케이션에 사용됩니다.