高電圧直結インテリジェント・サーボ・ドライブのGold Oboe シリーズに、電流を増加させた強化バージョンが登場しました。
最大16A/230VAC(最大5kW)。

高度なモーションソリューションのリーディングプロバイダーであるMotion Control ElmoElmo Motion Control 、Elmo)は、新しい超大電流Gold-Oboeバージョンを発表しました。 これにより、機械メーカーは高トルクのサーボモーターに電力を供給できるようになり、しかもキャビネットのスペースを小さくすることができます。

モーション・クリティカルなアプリケーションに高度なモーション・ソリューションを提供するElmo継続的な努力の一環として、より高い電流能力を持つ高電圧サーボ・ドライブの市場ニーズを特定しました。 Elmo30年にわたる高電力密度サーボ技術のノウハウに基づき、最大16A(最大5kW)のモーター駆動が可能な230VACGold Oboe開発しました。

Gold Oboe 、インテリジェントな超コンパクト、超高効率サーボドライブのシリーズで、三相または単相経由で主電源から直接動作します。10,000Wを超えるピーキング能力,超高速応答,広帯域幅,1:2000を超える電流ループダイナミックレンジ,強力な回生機能を内蔵したG-Oboeは,非常に高い動特性,非常に正確で滑らかな超低速処理と高速動作が要求されるアプリケーションに最適なサーボドライブです。Gold Oboe 高速EtherCATと安全トルクオフ(STO - SIL3)が装備されています。Gold Oboe 追加バージョンは、最大連続電流10Aの3相480VAC入力にも対応しています。

Elmo 、98%の電力変換効率、より高い品質、優れた柔軟性を保証する技術を提供することで、より高度で革新的なmotion control ニーズに応えます。Elmo高度なソリューションは、高性能なサーボ動作を必要とする幅広いmotion control ・アプリケーションで使用されています。