Platinum Quartet 다축 기능과 고출력, 고정밀 모터 제어 기능을 갖춘 4축 미니어처 Motion Control 시스템입니다.

2019년 11월 12일:

Elmo Motion Control은 혁신적인 motion control 기술을 보유한 엘모 모션 컨트롤이 SPS Germany 2019에서 최신 서보 드라이브 라인인 플래티넘 시리즈를 출시할 예정입니다. 플래티넘 시리즈는 탁월한 서보 성능, 극한의 전력 밀도 및 업계에서 가장 진보된 안전 기능을 제공합니다. Elmo 수상 경력에 빛나는 Gold family 서보 드라이브 Gold family 자연스럽게 진화한 Platinum Twitter, 휘슬, 벨을 소개할 예정입니다.

플래티넘 시리즈는 더 스마트하고, 더 작고, 더 빠른 서보에 대한 OEM 설계자의 진화하는 요구를 충족하도록 설계되었으며, 더 높은 기능과 사용 편의성을 제공합니다. 또한 플래티넘 시리즈는 포괄적인 기능 안전(IEC 61508:2010 SIL-3)을 지원하므로 세계에서 가장 작은 드라이브 중 기능 안전 기능을 갖춘 드라이브가 될 것입니다. 플래티넘 드라이브는 뛰어난 모션 제어와 최고의 안전성을 통해 기계 및 로봇 제조업체가 더 나은 기계를 만들 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

"30년 이상 Elmo 시장에서 가장 진보되고 강력하며 유연한 서보 드라이브를 고객에게 제공해 왔습니다."라고 Elmo Motion Control CEO인 Haim Monhait는 말합니다. "곧 출시될 제품 라인은 고객이 가장 까다로운 애플리케이션의 모션 및 안전 목표를 충족하면서 기계의 성능을 향상시키는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다."

Elmo SPS에 전시되는 제품 중 올해 초에 출시된 수상 경력에 빛나는 Quartet을 선보일 예정입니다. Platinum Quartet 고급 다축 제어, 통합된 4 x 5kW의 강력한 서보 드라이브, 고급 안전 및 네트워킹 기능을 갖춘 초소형 4축 motion control 시스템입니다.

쿼텟은 최근 MM 현대 제조 어워드 2019에서 "자동화 및 드라이브 지능형 혁신을 위한 혁신적인 제품"으로 수상했으며, 중국 컨트롤 엔지니어링에서 "산업 자동화 및 계측 분야에서 연간 최고의 제품"으로 "편집자의 선택"으로 선정되었습니다. Elmo부스에는 쿼텟 데모 스테이션이 전시되어 제품의 방대한 기능을 시연할 예정입니다.