Platinum Quartet 、多軸機能と高出力・高精度のモーター制御を備えた4軸ミニチュア・Motion Control ・システムです。

2019年11月12日

Motion Control社は、革新的なモーション・コントロールのリーディング・メーカーです。 motion controlは、SPSGermany 2019でサーボドライブの最新ラインであるプラチナシリーズを発表します。プラチナシリーズは、比類のないサーボ性能、極めて高い出力密度、業界最先端の安全機能を提供します。Elmo 、受賞歴のあるサーボドライブのGold family 自然な進化として、Platinum Twitter、ホイッスル、ベルを紹介する。

Platinumシリーズは、より高機能で使いやすく、より小型で高速なサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計されました。さらに、Platinumシリーズは包括的な機能安全(IEC 61508:2010 SIL-3)をサポートしており、機能安全を備えた世界最小クラスのドライブとなります。EtherCATセーフティサポート (FSoE) と合わせて、Platinumドライブは、優れたモーションコントロールと最高の安全性の両方を通じて、機械やロボット製造メーカーがより優れた機械を作れるようにすることを目指しています。

Motion Controlハイム・モンハイト最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「Elmo 30年以上にわたり、市場で入手可能な最も先進的で強力かつ柔軟なサーボ・ドライブをお客様に提供してきました。「エルモは30年にわたり、市場で入手可能なサーボ・ドライブの中で、最も先進的で強力かつ柔軟なサーボ・ドライブをお客様に提供してきました。"エルモの今後の製品ラインアップは、最も要求の厳しいアプリケーションのモーションと安全目標を満たしながら、お客様の機械の性能を高めるのに役立つと確信しています。

Elmo 、SPSに出展する製品の中で、今年初めに発表され、数々の賞を受賞したQuartetを展示する。Platinum Quartet 、高度な多軸制御、統合された4 x 5kWの強力なサーボ・ドライブ、高度な安全性とネットワーク機能を備えた超小型4軸motion control システムです。

Quartetは最近、MM modern manufacturing award 2019の「オートメーションとドライブインテリジェント革新のための革新的な製品」を受賞し、Control engineering Chinaの「産業オートメーションと計装における年間最優秀製品」の「Editors' choice」に選ばれました。Elmoブースでは、カルテットのデモステーションを展示し、製品の膨大な機能を実演する。