모든 산업 환경에서 4000W의 초고출력을 제공하는 Gold Twitter 나노 드라이브
2014년 5월 20일, 이스라엘 페타흐 티크바 -비용 효율적인 첨단 motion control 솔루션의 선도적 공급업체인 Elmo Motion Control 플래그십 제품 출시와 함께 주요 기록을 세웠다고 발표했습니다. Gold Twitter 제품, 즉 현재 시중에서 판매되는 가장 작은 고출력 서보 드라이브를 출시하며 새로운 기록을 세웠습니다.
무게가 18g(1온스 미만)에 불과하고 부피가 13cm3 미만인 Gold Twitter 최대 4000W의 질적 전력, 50A/100V와 같은 초고전류, 최첨단 서보 기능, 다양한 애플리케이션 구성에 배포할 수 있는 EtherCAT 및 CANopen 필드 버스 통신 표준 지원, 국제 안전 및 EMC 표준 준수 등의 기능을 제공합니다.
"4000W의 초고출력을 제공하면서 기록적인 전력 밀도로 효율은 200% 개선하고 부피는 75% 줄이면서 전력 밀도는 400% 이상 높였습니다.
GOLD Twitter 매우 높은 서보 성능이 필요하지만 공간이 매우 제한적인 어플리케이션에 탁월한 솔루션입니다. 또한 GOLD Twitter '모터 위', '모터 옆' 또는 '움직이는 기계 부하'에 드라이브를 장착해야 하는 증가하는 요구를 충족할 수 있도록 견고하게 제작되어 높은 서보 성능을 보장하고 하드웨어 및 케이블 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
업계에서 이 정도의 성능과 크기 밀도에 근접한 사례는 아직 없습니다."라고 Elmo CEO인 하임 몬하이트는 결론지었습니다.
Gold Twitter 모든 서보 모터에서 최적으로 작동하며 전류, 속도 및 고급 위치 모드에서 작동합니다.
Gold Twitter 싱글, 듀얼 및 갠트리 루프 구성의 '모든 피드백' 센서를 지원합니다.
Gold Twitter "열을 방출하는 가장 좋은 방법은 애초에 열을 발생시키지 않는 것"이라는 전제를 바탕으로 Elmo독점적인 FASST(빠르고 부드러운 스위칭 기술)를 통합하여 99% 이상의 효율과 미미한 EMI를 구현합니다.
Windows® 기반 Elmo 애플리케이션 스튜디오 II(EASII) 소프트웨어를 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다, Gold Twitter 서보 드라이브는 단일 축 제어 솔루션으로 작동하거나 분산 구성 실시간 네트워크에서 다축 제어 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다. 확장된 기능 중 Gold Twitter 강력한 내부 차단 션트 저항과 다중 확장 I/O 인터페이스를 통합하고 있습니다.
Elmo 2014년 5월 20일부터 22일까지 Italy 파르마에서 열리는 SPS IPC Drives Congress에서 Gold Twitter 소개할 예정입니다. 방문객들은 Elmo부스 #LO61에서 제품을 확인할 수 있습니다.
미디어 연락처
타마르 하탈, 마케팅 커뮤니케이션 매니저
[email protected]
+972-3-9292377