Gold Twitter 、あらゆる産業環境で4000Wの超高出力を実現
20 May 2014, Petach Tikva, Israel-高度でコスト効率の高いmotion control リーディング・プロバイダーであるMotion Control社は、主力製品である Gold Twitter製品は、現在市販されている中で最小のハイパワーサーボドライブです。
重量わずか18グラム(1オンス未満)、13 cm3未満のGold Twitter 、最大4000 Wの質的パワー、50 A / 100 Vの超大電流、最先端のサーボ機能、EtherCATおよびCANopenフィールドバス通信規格のサポートを提供し、さまざまなアプリケーション構成に展開でき、国際的な安全規格、EMC規格に準拠しています。
「4000Wという超ハイパワーを供給しながら、記録的な出力密度を実現したことで、効率を200%向上させ、体積を75%削減し、出力密度を400%以上向上させた。
GOLD Twitter 、非常に高いサーボ性能を必要としながらもスペースが非常に限られているアプリケーションに最適なソリューションです。さらに、GOLD Twitter は、「モータの上」、「モータの隣」、または「移動する機械的負荷の上」にドライブを取り付けるという増大するニーズに応えるために頑丈に設計されており、その結果、高いサーボ性能を確保し、ハードウェアとケーブル配線にかかる莫大なコストを節約します。
Elmo ハイム・モンヘイト最高経営責任者(CEO)は次のように締めくくった。
Gold Twitter 、どのようなサーボ・モーターでも最適に動作し、電流、速度、高度な位置モードで動作します。
Gold Twitter 、シングル、デュアル、ガントリー・ループ構成の「あらゆるフィードバック」センサーをサポートしています。
放熱の最良の方法は、そもそも熱を発生させないことである」という前提に基づき、Gold Twitter Elmo独自のFASST(Fast and Soft Switching Technology)を採用し、EMIを無視できる99%以上の効率を実現した。
Windows®ベースのElmo Application Studio II (EASII)ソフトウェアを使って簡単にセットアップとチューニングができます、 Gold Twitterサーボドライブは、単軸制御ソリューションとして、または分散構成リアルタイムネットワーク内の多軸制御システムの一部として動作することができます。拡張機能として、Gold Twitter 強力な内部ブレーク・シャント抵抗とマルチ拡張I/Oインターフェイスが搭載されています。
Elmo 、2014年5月20日から22日までItalyパルマで開催されるSPS IPC Drives CongressでGold Twitter 紹介します。来場者はElmoブース#LO61で製品を見ることができる。
メディア連絡先
タマル・ハータル、マーケティング・コミュニケーション・マネージャー
[email protected]
+972-3-9292377