초소형이지만 이미 본질적으로 견고한 Gold Twitter 서보 드라이브는 최대 700기압의 고압을 견뎌야 하는 심해 수중 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 수정되었습니다.
페타-틱바, 이스라엘- 2019년 1월 21일 - 이스라엘 Elmo Motion Control 첨단 모션 솔루션의 선도적 공급업체인Elmo은 서보 드라이브용 가압 선박을 항상 완벽하게 제어할 수 없는 원격 조종 수중 차량(ROV) 및 자율 수중 차량(AUV)과 같은 일반적인 수중 애플리케이션을 위한 고유 솔루션을 발표했습니다.
열악한 환경을 위한 혁신적이고 안정적인 서보 드라이브 설계에 대한 Elmo방대한 경험은 이 맞춤형 솔루션을 실행하는 데 핵심적인 요소였습니다. 새로운 솔루션에는 특수 부품 설계에 대한 R&D 전문 지식과 특수 생산 공정 구현에 필요한 노하우가 모두 필요했습니다. 개조된 G-TWI는 해발 -7000미터에 해당하는 700atm(대기압)에서 성능 저하 없이 작동하는지 테스트 및 검증을 거쳤습니다. 작동 검증은 고압 오일 및 가스 기술 테스트에 사용되는 전용 설비 실험실에서 수행되었습니다.

Elmo Motion Control 소개
첨단 서보 및 모션 기술 분야의 선도적인 제조업체인 Elmo Motion Control 30년 이상 지능형 고출력 서보 드라이브와 모션 컨트롤러를 공급해 왔습니다. 수상 경력에 빛나는 Elmo초소형 드라이브와 다축 컨트롤러는 전반적인 기계 정밀도와 속도를 향상시키고 모든 애플리케이션에 대한 빠른 실시간 응답을 보장합니다. 1988년에 설립된 이 회사는 이스라엘에 본사를 두고 있으며 전 세계에 300명 이상의 직원을 고용하고 있으며 미국, 중국, Germany, Italy, 한국, Poland , 영국에 지사를 두고 있습니다.
자세한 내용은 www.elmomc.com