완벽하게 튜닝된 Elmo모션 오케스트라로 머신의 한계를 뛰어넘는 성능 향상

2015년 10월 22일 중국 상하이, IAS 3-7홀 6.1 부스 E109에서 만나보세요. Elmo Motion Control첨단 motion control 솔루션의 글로벌 선두 공급업체인 엘모 모션 컨트롤은 지능형 골드 서보 드라이브와 통합된 최첨단 기계 모션 컨트롤러인 마에스트로 시리즈를 시연하여 빠르고 간편하며 탁월한 기계 작동을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

마에스트로는 세계 최고 수준의 다축 기능을 갖춘 Elmo머신 모션 컨트롤러 제품군입니다.
고급 기계 기능, 고효율 네트워크 마스터링 및 Elmo 서보 드라이브와 함께 작동하여 탁월한 "월드 클래스" 솔루션을 만들어냅니다. Elmo강력하고 완벽하게 튜닝된 서보 드라이브의 내장된 고급 제어 알고리즘과 기능을 사용하여 모든 기계 부하의 성능을 최적화합니다. 다축 고급 모션 블렌딩, 중첩 모션, 목표 위치의 실시간 업데이트, 1D, 2D, 3D 고해상도 오류 매핑, ECAM, 스마트 기어링, 고차 다 항식 모션 세그먼트 및 궤적 구축, PVT, PT 및 스플라인 프로파일링은 고정밀하고 빠른 응답으로 모든 다축 모션 시나리오를 실행합니다. 마에스트로의 제어를 통해 Elmo스마트 드라이브를 최대한 활용하여 부드럽고 정확하며 넓은 대역폭과 빠른 응답의 움직임을 구현할 수 있습니다.

"모션이나 서보 전문 지식 없이도 "바로 사용 가능한" "스마트 빌딩 블록"을 사용하여 가장 효율적인 실시간 작동을 보장하는 "모션-위드-프로그래밍" 진화를 통해 가장 진보된 애플리케이션을 구현할 수 있습니다."라고 말했습니다. 스마트하고 간단한 애플리케이션 툴로 구현된 혁신적인 모션, 서보 및 전력 제어 상태는 최고의 결과와 더불어 "기술을 통한 비용 절감"을 보장합니다."라고 ElmoCEO인 하임 몬하이트는 말합니다.

Platinum Maestro, 퓨어 컨트롤, 퓨어 지니어스
Platinum Maestro 최첨단 Motion Control 기술, 빠르고 간단한 기계 개발 프로세스, 안정적인 처리량, 지속적인 신뢰성 및 높은 경쟁력을 보여줍니다.이 컨트롤러는 통합형 고급 연산 듀얼 코어 시스템 (2×1.5GHz )과 무한 메모리(RAM, ROM 및 SD 카드) 및 온보드 추가 하드웨어 주변 장치를 통합합니다. 사이클 타임이 100µs에 불과한 매우 효율적이고 인증된 EtherCAT 네트워킹으로 정밀하고 빠른 머신 모션을 제공합니다.