Elmo完璧に調整されたモーション・オーケストラ あなたのマシンを限界を超えてブーストする

IAS、上海、中国3-7、ホール6.1ブースE109 2015年10月22日、Elmo 中国-でお会いしましょう。Elmo Motion Control先進のmotion control 世界的なリーディング・プロバイダであるエルモ・モーション・コントロール社は、インテリジェントなGOLDサーボ・ドライブと統合された最先端のマシン・モーション・コントローラであるマエストロ・シリーズのデモを行います。

マエストロはElmoマシンモーションコントローラファミリーで、 ワールドクラスの多軸機能を備えています。
高度な機械機能、高効率のネットワーク・マスタリング、Elmo 連携操作により、比類のない「ワールドクラス」の ソリューションを実現します。Elmo強力で完璧に調整されたサーボドライブの内蔵された高度な制御アルゴリズムと機能を使用して、あらゆる機械的負荷の性能を最適化します。多軸高度モーションブレンディング、重ね合わせモーション、目標位置のリアルタイム更新、 1D、2D、3D 高分解能エラーマッピング、ECAM、スマートギアリング、高次多項式モーションセグメントと軌道構築、PVT、PT、スプラインプロファイリングにより、あらゆる多軸モーションシナリオを高精度と高速応答で実行します。マエストロによって制御され、Elmoスマート・ドライブを 最大限に活用することで、スムーズで正確、広帯域幅、高速応答の動きを実現します。

"モーション・ウィズアウト・プログラミング "の進化は、モーションやサーボの専門知識を必要とせず、"すぐに使える "スマート・ビルディング・ブロックを使用するだけで、最先端のアプリケーションの実装を可能にし、最も効率的なリアルタイム運用を保証します。スマートでシンプルなアプリケーション・ツールによって実装された革新的なモーション、サーボ、パワー制御は、最高の結果に加え、"技術によるコスト削減 "を保証します。

Platinum Maestro、ピュアコントロール、ピュアジーニアス
Platinum Maestro 、最先端のMotion Control 技術、高速でシンプルな機械開発プロセス、安定したスループット、持続的な信頼性、そして高い競争力を備えています。このコントローラには、高レベルの演算処理能力を持つデュアルコアシステム (2×1.5 GHz )と無制限のメモリ(RAM、ROM、SDカード)、さらにオンボードのハードウェア周辺機器が組み込まれています。サイクルタイム100µsの非常に効率的な認証済みEtherCATネットワークにより、正確で高速なマシンモーションを実現します。