Elmo SPS 2025에서 신형 티타늄 제품 라인 및 플래티넘 서보 드라이브 Elmo Motion Control 한계를 재정의하다

까다로운 산업 및 열악한 환경의 애플리케이션을 위해 설계된 뛰어난 성능, 업계 최고의 컴팩트함, 고급 하이엔드 기술을 제공하도록 설계되었습니다.

이스라엘 페타흐 티크바 — 2025년 11월 25일 — Elmo Motion Control SPS 2025 전시회(홀 4, 부스 261)에서 기존 플래티넘 라인과 차세대 티타늄 라인에 걸쳐 신제품을 출시하며 서보 드라이브 포트폴리오의 대규모 확장을Motion Control .

"SPS 2025에서 우리는 서보 드라이브의 크기 대비 성능에 대한 새로운 기준을 세우고 있습니다."라고 CEO인 로넨 보네는 말합니다. "새로운 티타늄 및 플래티넘 제품군은 제조업체가 더 작게 설계하고 더 스마트하게 운영하며 더 많은 애플리케이션에서 더 높은 수준의 안전성을 달성할 수 있도록 지원합니다."

새로운 티타늄 라인 — " 소형 디자인. 스마트 성능. 안전한 기능." 은 다축 컴팩트성, 지능성 및 안전 통합 측면에서 획기적인 수준을 선보입니다. 주요 출시 제품으로는 성냥갑 크기의 기능 안전*을 갖춘 초소형 이중축 서보 드라이브인 티타늄 카스타네트와 초소형 풋프린트에서 출력을 극대화하도록 설계된 고출력 밀도, 이중축, 기능 안전* 금속 케이스 드라이브인 티타늄 하모니카가 있습니다. 고성능 멀티코어 프로세서와 첨단 기술을 탑재한 이 제품들은 성능, 스위칭 효율성 및 네트워크 인터페이스를 향상시켜 차세대 기계 설계를 제공합니다.

티타늄의 미래 엿보기
Elmo 방문객들에게 티타늄 라인의 다음 단계에 대한 미리 보기를 제공할 예정입니다. 차세대 단축 모듈과 더욱 컴팩트하고 효율적이며 지능적인 motion control 위해 설계된 안전 아키텍처를 포함한 추가적인 Titanium 서보 드라이브가 이미 개발 중에 있습니다. 곧 출시될 이 제품들은 새로운 전력 밀도 등급과 애플리케이션 영역으로 Titanium 라인을 더욱 확장하여 기계 제작업체에 지속적인 혁신을 위한 미래 지향적인 경로를 제공할 것입니다.

또한, Elmo 최적화된 전원 스위칭 기술과 향상된 효율을 특징으로 하는 플래티넘 라인의 새로운 서보 제품을 출시합니다. 최신 플래티넘 드라이브는 높은 전력 밀도와 강력한 신뢰성을 필요로 하는 기계 제작업체를 위해 확장된 기능을 제공합니다.

부스 방문객은 Elmo새로운 서보 드라이브 기술을 선보이는 라이브 데모를 체험할 수 있으며, 전시회 기간 내내 Elmo 전문가와 일대일 상담을 할 수 있는 기회도 주어집니다.

 

*인증 프로세스 중