Elmo 、SPS 2025で新チタン製品ラインとプラチナサーボドライブElmo 、Motion Control限界を再定義

卓越した性能、業界をリードするコンパクトさ、高度なハイエンド技術を提供するよう設計されており、要求の厳しい産業用および過酷な環境でのアプリケーション向けに構築されています。

ペタハ・ティクヴァ、イスラエル — 2025年11月25日 — Elmo Motion Control 、 SPS 2025(ホール4、ブース261)において、既存のプラチナラインと次世代タイタニウムラインに新製品を追加し、サーボドライブ製品群の大幅な拡充Motion Control

「SPS 2025では、サーボドライブのパワー対サイズの新しいベンチマークを設定します。「新しいチタニウムとプラチナ製品により、メーカーはより小型の設計、よりスマートな操作、より多くのアプリケーションにおけるより高い安全性を達成することができます。

新製品「タイタニウムライン」——「小型設計。スマート性能。 機能安全」は、多軸コンパクト性、インテリジェンス、安全性の統合において画期的なレベルを実現します。主な新製品には、マッチ箱サイズの機能安全*対応ミニチュア二軸サーボドライブ「Titanium Castanet」と、超高密度・二軸・機能安全*対応の金属筐体ドライブ「Titanium Harmonica」が含まれます。後者は超コンパクトな設置面積で出力を最大化するよう設計されています。 高性能マルチコアプロセッサと先進技術を搭載したこれらの新製品は、性能、スイッチング効率、ネットワークインターフェースを強化し、次世代の機械設計を実現します。

チタンの未来を垣間見る
Elmo 、チタン・サーボ・ドライブの次の展開をいち早く来場者にお見せします。次世代の単軸モジュールや、よりコンパクトで効率的、かつインテリジェントなmotion controlために設計された安全アーキテクチャを含む、追加のチタニウム・サーボ・ドライブはすでに開発が進んでいます。今後リリースされるこれらの製品により、Titaniumラインは新たな出力密度クラスとアプリケーション分野へとさらに拡張され、機械メーカーに継続的な技術革新のための将来を保証する道を提供します。

さらにElmo 、最適化された電力スイッチング技術と効率の向上を特徴とするプラチナ・ラインの新しいサーボ製品を発表します。最新のプラチナ・ドライブは、高出力密度と堅牢な信頼性を必要とする機械メーカーに、拡張機能を提供します。

ブースを訪れた人は、Elmo新しいサーボ・ドライブ技術を紹介するライブ・デモンストレーションを体験し、展示会を通してElmo 専門家と1対1で話し合うことができる。

 

*認証プロセス中