MC4 2015에 참여하세요

2015년 3월 3일, 이스라엘 페타흐 티크바 - 비용 효율적인 첨단 motion control 솔루션의 선도적 공급업체인 Elmo Motion Control 2015년 3월 10일 Italy 볼로냐에서 열리는 MC4 2015에서 자동화 포장 기계에 특히 적합한 고급 네트워킹 및 인텔리전스를 갖춘 다양하고 강력한 서보 드라이브를 전시할 예정입니다.

Elmo최신 골드 라인 에디션은 혁신적인 나노입니다. Gold Twitter로, 시중에서 가장 강력한 서보 드라이브입니다. 무게가 18g에 불과하고 부피가 13cm3 미만인 Gold Twitter 최대 4000와트의 질적 전력, 최대 50A@ 100VDC 및 최대 15A/200V의 초고전류와 고급 서보 기능 및 EtherCAT 또는 CANopen 네트워킹 통신을 지원합니다. Gold Twitter 가장 엄격한 안전, EMC 및 환경 규정을 준수합니다.

이번 행사에서 Elmo 현장에서 검증된 고급 서보 드라이브 및 모션 컨트롤러의 골드 라인을 전시할 예정입니다. 이 기성 서보 드라이브는 최대 65kW의 최고 전력 밀도, 정밀한 모션 기능 및 모든 피드백을 처리할 수 있는 기능을 제공합니다. 골드 라인에는 최대 800VDC 및 530VAC의 작동 전압을 가진 드라이브에 대해 TUV의 SIL 3 및 UL 승인 인증을 받은 STO 안전 표준이 내장되어 있습니다. Elmo 애플리케이션 스튜디오 IIEASII 소프트웨어를 사용하여 쉽게 설정하고 조정할 수 있는 이 서보 드라이브는 분산 구성 실시간 네트워크에서 단일 또는 다축 제어 솔루션으로 작동합니다.