MC4 2015に参加しよう
3 March 2015, Petach Tikva, Israel - 高度でコスト効率の高いmotion control リーディング・プロバイダーであるMotion Control社は、2015年3月10日にItalyボローニャのパラッツォ・デイ・コングレッシで開催されるMC4 2015に、特に自動包装機に適した高度なネットワーキングとインテリジェンスを備えた強力なサーボドライブの数々を出展します。
Elmoゴールド・ライン最新モデルは画期的なNANO Gold Twitter市場最高出力のサーボ・ドライブです。重さわずか18グラム、体積13 cm3未満のGold Twitter は、最大4000ワットの定性電力、最大50A@100VDC、最大15A/200Vの超大電流を供給し、高度なサーボ機能とEtherCATまたはCANopenネットワーク通信をサポートします。 Gold Twitter 、最も厳しい安全性、EMC、環境規格に準拠しています。
Elmo このイベントで、現場で実証済みの先進的なサーボ・ドライブとモーション・コントローラのゴールド・ラインを展示します。 この既製サーボ・ドライブは、最大65kWの高密度パワー、正確なモーション機能、あらゆるフィードバックに対応する能力を提供します。ゴールド・ラインは、TUVによるSIL 3認証を受けたSTO安全規格を内蔵しており、最大800 VDCおよび530 VACの動作電圧のドライブに対してUL認証を取得しています。 Elmo Application Studio IIEASII)ソフトウェアを使用して簡単に設定・調整できるこれらのサーボ・ドライブは、分散構成リアルタイム・ネットワーク内の1軸または多軸制御ソリューションとして動作します。

