리니어 모터에 이상적인 서보 드라이브
일반적인 리니어 모터 시나리오 요구 사항에는 매우 부드럽고 정밀하며 '부드러운' 저속 및 힘 작동과 '날카로운' 매우 빠르고 안정적이며 높은 가속/감속 동작이 결합되어 있습니다.
G-OBOE는 고유한 높은 전류 루프 정확도와 1/2000의 동적 범위로 100us@480VAC의 샘플링 속도에서 매우 빠른 응답, 넓은 대역폭, 위치 루프를 제공합니다. 따라서 G-OBOE는 리니어 모터 및 DDR(직접 구동 회전 모터)에 완벽한 서보 드라이브로 지정됩니다.
최대 480VAC에서 거의 10,000W에 달하는 피크 출력과 72mm x 140mm x 110mm의 초소형 견고한 금속 패키지에 담긴 3000W의 재생 능력, 1.1Kg에 불과한 무게의 G-OBOE10/480VAC는 기계 내부, 모터 옆, 움직이는 부하 등 '어디든 장착'할 수 있는 완벽한 제품이라고 설명합니다. 따라서 움직이는 케이블이 크게 줄어들고 공간이 절약되며 전기 캐비닛 하드웨어가 필요하지 않습니다.
GOLD OBOE 정격은 13A/270VAC, 3A/480VAC, 6A/480VAC, 10A/480VAC입니다.
G-OBOE는 ElmoGOLD 라인 AC 입력 서보 드라이브의 새로운 제품군으로, 다음을 포함합니다. Gold Bassoon (최대 10A/270VAC) 및 Gold Tuba (최대 40A/480VAC)를 포함합니다.