リニアモータに最適なサーボドライブ
典型的なリニアモータのシナリオ要件は、非常に滑らかで、非常に正確で、「穏やかな」低速・低荷重動作と、「シャープな」非常に高速で安定した高加減速動作の組み合わせです。
G-OBOEは、独自の高電流ループ精度と1/2000のダイナミックレンジを示し、100us@480VACのサンプリングレートで、非常に高速な応答、広帯域幅、位置ループを提供します。これにより、G-OBOEはリニアモーターやDDR(ダイレクトドライブ回転モーター)に最適なサーボドライブとなります。
わずか72mm x 140mm x 110mmの超コンパクトで頑丈なメタルパッケージに収められた3000Wの回生能力、そしてわずか1.1Kgの重量を持つG-OBOE10/480VACは、機械内、モーターの隣、移動する負荷の上など、「どこにでも取り付ける」のに最適です。これにより、ケーブルの移動が劇的に減少し、スペースが節約され、電気キャビネットのハードウェアが不要になります。
GOLD OBOE 定格は、13A/270VAC、3A/480VAC、6A/480VAC、10A/480VACです。
G-OBOEはElmoGOLDシリーズAC入力サーボ・ドライブの新メンバーです。 Gold Bassoon(最大10A/270VAC)と Gold Tuba(最大40A/480VAC)がある。