Elmo Motion Control 티타늄 라인, 기능 안전성 인증 획득

Elmo의 차세대 서보 드라이브에 있어 중요한 이정표가 되었으며, 첨단 완전 기능 안전 분야에서의 선도적 입지를 공고히 했습니다.

이스라엘 페타티크바 – 2026년 9월 9일 – 고성능 motion control 솔루션 분야의 글로벌 기술 선도 기업인Elmo Motion Control 는 오늘 자사의 ‘티타늄(Titanium)’ 서보 드라이브 제품군에 대한 기능 안전 인증을 완료했다고 발표했으며, 이는 회사의 차세대 motion control 기술에 있어 중요한 이정표가 되었습니다.

Elmo (Motion Control)의 CEO인 로넨 보네(Ronen Boneh)는 “티타늄(Titanium) 서보 드라이브 제품군 전반에 걸쳐 기능 안전 인증을 완료함으로써, Elmo이 첨단 모션 안전 분야의 선두 주자로서의 입지를 더욱 공고히 했다”고 말했다. “지난 6년 이상 동안, Elmo당사의 인증된 안전 기술은 현장에서 그 효용성이 입증되어 왔으며, 이를 통해 통합 기능 안전성을 한 차원 더 높일 수 있는 경험과 전문성을 확보했습니다. 안전은 더 이상 고성능 모션에 부가된 기능이 아니라, 서보 드라이브 아키텍처의 핵심 요소가 되었습니다. 이러한 검증된 안전 전문성을 티타늄(Titanium)의 탁월한 전력 밀도, 지능, 그리고 컴팩트한 설계와 결합함으로써, 우리는 기계 제조업체들이 더 작고, 더 스마트하며, 더 안전하고, 더 높은 성능을 갖춘 기계를 만들 수 있도록 지원합니다.”

이 인증은 산업용 및 가혹한 환경용 애플리케이션 모두에 적용되는 Elmo의 티타늄 서보 드라이브를 대상으로 하며, 기계 제조업체와 시스템 설계자에게 소형 고성능 서보 기술에 직접 통합된 첨단 기능 안전성을 제공합니다. 인증된 기능 안전 아키텍처는 20가지 안전 기능을 포함하며, 최대 SIL 3(EN 61508), PL e, CAT4(EN ISO 13849) 및 FSoE(IEC 61784-3) 수준의 안전 등급을 지원함으로써, 첨단 산업 기계 및 모션 애플리케이션의 엄격한 안전 요구 사항을 충족시킵니다.

인증된 티타늄 서보 드라이브 제품군에는 다음이 포함됩니다:

일반 산업용

산업용 서보 드라이브 제품군은 글로벌 산업 표준을 완벽하게 준수하며, 타의 추종을 불허하는 성능, 기능 및 유연성을 제공합니다.

  • 티타늄 카스타네트 / 티타늄 솔로 카스타네트 – 축당 최대 2kW, 총 2.4kW의 출력을 제공하는 소형 2축 서보 드라이브로, 2 x 15A(정격), 30A(피크), 최대 100V를 지원합니다.
  • 티타늄 하모니카 – 축당 최대 5kW, 총 5kW의 고성능 2축 서보 드라이브로, 2 x 25A(정격), 50A(피크), 최대 100V 또는 2 x 15A(정격), 20A(피크), 최대 200V를 지원합니다.

특수 기술 (가혹한) 환경

극한의 작동 환경을 위해 설계된 Elmo의 티타늄 내구형 서보 드라이브는 극한 온도 및 기타 까다로운 작동 조건을 포함한 극한의 환경에서도 신뢰할 수 있는 고성능 motion control 을 유지하도록 설계된 특수 부품을 사용합니다.

  • Titanium Lizard / Titanium Solo Lizard – 가혹하고 까다로운 환경을 위해 설계된 소형 서보 드라이브로, 축당 최대 2 kW, 총 2.4 kW, 2 x 15A(정격), 30A(피크), 최대 100V를 제공합니다.
  • 티타늄 Falcon – 축당 최대 5kW, 총 5kW, 2 x 25A(연속), 50A(피크), 최대 100V 또는 2 x 15A(연속), 20A(피크), 최대 200V를 제공하도록 설계된 고성능 극한 환경용 서보 드라이브입니다.

이 제품들은 종합적으로, 초소형 산업용 설계부터 까다로운 작동 환경을 위해 설계된 내구성이 뛰어난 솔루션에 이르기까지, Elmo의 티타늄 서보 드라이브 제품군 전반에 걸쳐 인증된 기능 안전성을 확대합니다.

티타늄(Titanium) 제품군은 기능 안전(Functional Safety) 기술이 내장된 Elmo의 차세대 서보 드라이브로, 탁월한 전력 밀도, 고성능 멀티코어 프로세서, 첨단 네트워킹 기능, 그리고 콤팩트한 단일 및 이중 축 아키텍처를 결합한 제품입니다. 이 제품군은 GaN(질화갈륨) 전력 스위칭 기술을 적용하여, 훨씬 더 소형화된 서보 드라이브 패키지에서 초고속 스위칭, 높은 효율, 그리고 탁월한 성능을 제공합니다.

Elmo 이 제품은 하드와이어드 STO, 구성 가능한 안전 I/O, FSoE 통신, 그리고 로컬 안전 시스템과 네트워크 기반 안전 시스템을 결합한 하이브리드 아키텍처 등을 포함하여 업계에서 가장 폭넓은 기능 안전 연결 옵션을 제공합니다.

이러한 기능을 서보 드라이브 수준에서 직접 통합함으로써, 기계 설계자는 시스템 아키텍처를 간소화하고, 외부 안전 부품 및 배선을 줄이며, 더 작고 효율적인 기계를 제작할 수 있습니다.

기능 안전성 인증을 완료함에 따라, Elmo 는 성능, 소형화, 지능형 기능 및 안전성을 단일 플랫폼에 결합한 첨단 motion control 기술을 기계 제조업체에 제공하겠다는 의지를 한층 더 공고히 했습니다.

티타늄 제품군은 OEM 업체들이 로봇 공학, 반도체 제조, 산업 자동화, 자율 시스템 및 기계의 크기, 생산성, 신뢰성, 안전성이 핵심 요소인 기타 고성능 응용 분야에서 점점 더 커지는 수요를 충족할 수 있도록 설계되었습니다.

Elmo 티타늄 라인을 지속적으로 개발 및 확장하고 있으며, 이 라인은 향후 단일축 및 다축 서보 드라이브를 위한 광범위한 전압, 전류, 출력 범위를 갖춘 AC 및 DC 드라이브의 탄탄한 제품 포트폴리오를 포함하게 될 것입니다. Elmo의 차세대 제품들은 이미 개발 중이며, 2027년에 출시될 예정입니다.