Elmo Motion Control 「チタニウム・ライン」、機能安全認証を取得

Elmoの次世代サーボドライブにとって重要なマイルストーンとなり、高度なフルファンクショナルセーフティ分野における同社のリーダーシップをさらに強固なものとしています。

イスラエル、ペタチ・ティクヴァ – 2026年9月9日 – 高 性能motion control ソリューション分野における世界的な技術リーダーであるElmo ( Motion Control) は本日、同社のサーボドライブ「Titanium」シリーズについて、機能安全認証を取得したことを発表しました。これは、同社の次世代motion control 技術における重要なマイルストーンとなります。

「当社のチタン製サーボドライブ全製品ラインにおける機能安全認証の取得は、Elmoが先進的なモーション安全技術の最前線に立つという地位を確固たるものにするものです」と、Elmo (Motion Control )のCEOであるロネン・ボネ氏は述べた。 「6年以上にわたり、 Elmo当社の認定済み安全技術は現場でその実力を証明し続けており、統合された機能安全を次のレベルへと引き上げるための経験と専門知識を提供しています。 安全はもはや、高性能モーションの単なる付加機能ではなく、サーボドライブアーキテクチャの中核要素となっています。 この実証済みの安全に関する専門知識を、Titaniumの卓越した電力密度、インテリジェンス、そしてコンパクトな設計と組み合わせることで、機械メーカーがより小型で、よりスマート、より安全、そしてより高性能な機械を開発できるようにします。」

この認証は、Elmo社の産業用および過酷な環境向けチタン製サーボドライブを対象としており、機械メーカーやシステム設計者に、コンパクトで高性能なサーボ技術に直接統合された高度な機能安全を提供します。 認証を受けた機能安全アーキテクチャには20の安全機能が含まれており、SIL 3(EN 61508)、PL e、CAT4(EN ISO 13849)、およびFSoE(IEC 61784-3)までの安全レベルに対応することで、高度な産業機械やモーションアプリケーションの厳しい安全要件を満たしています。

認定済みのチタン製サーボドライブ製品ラインナップには、以下のものが含まれます:

一般産業用

当社の産業用サーボドライブ製品ラインは、世界的な業界標準に完全に準拠しており、比類のない性能、機能、および柔軟性を提供します。

  • Titanium Castanet / Titanium Solo Castanet– 1軸あたり最大2 kW、合計2.4 kW、2 x 15A(連続)、30A(ピーク)、最大100Vに対応するコンパクトな2軸サーボドライブ。
  • Titanium Harmonica– 高性能な2軸サーボドライブ。1軸あたり最大5 kW、合計5 kW、2 x 25A(連続)、50A(ピーク)、最大100V、または2 x 15A(連続)、20A(ピーク)、最大200V。

特殊技術(過酷な)環境

過酷な動作条件向けに設計された、Elmo社のチタン製過酷環境用サーボドライブは、極端な温度やその他の厳しい動作条件を含む過酷な環境下でも、信頼性の高い高性能なmotion control を維持できるよう設計された専用コンポーネントを採用しています。

  • Titanium Lizard / Titanium Solo Lizard– 過酷で要求の厳しい環境向けに設計されたコンパクトなサーボドライブ。1軸あたり最大2 kW、合計2.4 kW、2 x 15A(連続)、30A(ピーク)、最大100Vを実現します。
  • TitaniumFalcon– 過酷な環境下での使用を想定して設計された高性能サーボドライブ。1軸あたり最大5 kW、合計5 kW、2 x 25A(連続)、50A(ピーク)、最大100V、または2 x 15A(連続)、20A(ピーク)、最大200Vの出力を実現します。

これらの製品を組み合わせることで、Elmoの「Titanium」サーボドライブ製品群全体にわたり、認定済みの機能安全が適用されます。その対象範囲は、小型の産業用設計から、過酷な動作環境向けに設計された堅牢なソリューションまで多岐にわたります。

「Titanium」シリーズは、Elmo社の次世代サーボドライブであり、機能安全技術を組み込み、卓越した電力密度、高性能マルチコアプロセッサ、先進的なネットワーク機能、そしてコンパクトな単軸および2軸アーキテクチャを兼ね備えています。本シリーズにはGaN(窒化ガリウム)パワースイッチング技術が採用されており、大幅に小型化されたサーボドライブ筐体から、超高速スイッチング、高効率、そして卓越した性能を実現しています。

Elmo 業界でも屈指の幅広い機能安全接続オプションを提供しており、ハードワイヤードSTO、設定可能なセーフI/O、FSoE通信、およびローカル安全とネットワーク型安全を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャなどが含まれます。

これらの機能をサーボドライブレベルで直接統合することで、機械設計者はシステムアーキテクチャを簡素化し、外部の安全コンポーネントや配線を削減し、より小型で高効率な機械を構築できるようになります。

機能安全認証の取得により、Elmo は、性能、コンパクトさ、インテリジェンス、そして安全性を単一のプラットフォームに融合させた先進的なmotion control テクノロジーを機械メーカーに提供するという取り組みをさらに強化しています。

「Titanium」シリーズは、OEM各社が、ロボティクス、半導体製造、産業用オートメーション、自律システム、および機械のサイズ、生産性、信頼性、安全性が極めて重要なその他の高性能アプリケーションにおいて、高まる需要に対応できるよう設計されています。

Elmo 同社は「Titanium Line」の開発と拡充を続けており、将来的には、単軸および多軸サーボドライブ向けに、幅広い電圧、電流、出力を備えたACおよびDCドライブの充実した製品ラインナップを揃える予定です。Elmoの次期製品はすでに開発が進められており、2027年の発売が予定されています。