過酷な環境、完全な4軸、Motion Control システム
最大25A/100V、P50A/100V、35A/200V

カテゴリー タグ

説明

サーボ制御の新時代

機能安全認証
Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ ドライブの強力な機能

過酷な環境に耐えるよう設計、認定、検証、製造、テスト済み

超コンパクト、完全な4軸、
Motion Control システム、4 X 5000W
最大P50A/100V、R35A/200V

ヌル

動作周囲温度

-40°C ~ +70°C
ヌル

熱衝撃

-40°C ~ +70°C 3分以内
ヌル

高度

-400m ~ 12,000m(-1,312 ~ 39,370フィート)
ヌル

相対湿度

25℃で95%まで結露しないこと
42°Cで90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20Hz ~ 2,000Hz, 14.6grms
ヌル

機械的衝撃

±20g
正弦半波、11ミリ秒、各方向3個(全体18個)

Platinum Bee Quartetは、コンパクトなパッケージに4 x 5kWの強力なサーボドライブを搭載した統合ソリューションです。

この先進的な多軸コントローラーは、最高のパフォーマンス、高度なネットワーキング、フル機能のモーション・コントローラー、ローカル・インテリジェンスを提供します。

ExtrIQ Platinumシリーズは、極限環境motion control 進化するニーズに応えるために設計されました。Platinum Bee Quadは、よりスマートで、より小さく、より高速なサーボを、より高い機能性と使いやすさで提供します。ExtrIQ Platinumドライブは、あらゆる過酷環境サーボおよびモーション・アプリケーションを支援することを目的としています。

Platinum Bee カルテットのハイライト

  • 超小型、最強の4軸モーション&サーボコントローラ4X 5000Wサーボドライブインテリジェントモジュール
  • 高精度サーボ制御
  • 高度な安全機能(STO)
  • 豊富なI/Oサポート
  • 革新的なプラチナ・ライン・コア
  • 高速EtherCATネットワーキング
  • 機能安全:STO (SIL3、PLe、CAT3)

プラチナ・シリーズのハイライト

  • クラス最高のモーション&サーボ性能
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • Composer2、独自のドライブレベル SIL (Software In The Loop) は、ドライブのリアルタイム制御の中でお客様の制御アルゴリズムを実行可能
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

P50/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

70

220

440

735

1100

2000

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1

3

6

10

15

25

25

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Peak Time

Secs

Standard 3secs

Up to 30secs

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

440

880

1450

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

2200

5100

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

15

35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

10.6

24.8

Peak current limit

A

Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply input voltage VIsolated DC source: 14 to 95V
24V Control supply input
power consumption
Without encoderW≤4
With 4 x 300mA encoders
(1.2A@5VE)
W≤11.5

 

エンコーダ供給

FeatureDetails
5V supply5V ±5% up to 1.2A

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

~140g (4.94 oz)

Dimension

mm (in)

95 x 65 x 22 mm (3.74” x 2.56” x 0.87”)

Mounting method

Pin Based Module

  • プラチナシリーズの全サーボドライブには、機能安全機能が搭載されています(詳細はこちら…)
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
  • Elmo 2.7 ソフトウェアを使用すれば、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実装できます(詳細はこちら…)
  • Platinum Bee Quadセーフティ機能対応:STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SBC、SLT

補完製品

Elephant

Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC

関連商品

Platinum Bee

Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to 70A/100V, 80A/80V, 35A/200V

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、RS232、TCP-IP、UDP、USB

環境

厳しい

# 軸

4人、シングル、2人

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ステッパ、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール