작고, 스마트하고, 안전한 - 티타늄뉴스

열악한 환경을 위한 기능적 안전성을 갖춘 다축
최고 성능의 멀티코어 프로세서.

뛰어난 성능을 제공하는 차세대 motion control 솔루션입니다.

서보 성능이 향상되고 속도가 빨라진 업계 최고의 서보로 성능과 기능의 기준을 한 단계 높였습니다. 티타늄 라인은 GaN 전력 스위칭 기술을 도입했습니다. 이 라인은 2축 또는 STO 전용 애플리케이션을 위한 FSoE를 통한 전체 기능 안전과 멀티 코어 프로세서 등 다양한 안전 구성을 지원하는 확장 가능한 아키텍처가 특징입니다.

 

티타늄 라인 하이라이트새 소식

  • 입증된 동급 최고의 서보 성능.
  • 열악한 환경을 위한 기능적 안전성을 갖춘 Elmo차세대 단축 및 이중축 서보 드라이브
  • 최고 성능의 멀티코어 프로세서
  • 미니어처 단일 및 이중 축 솔루션
  • GaN 전력 스위칭 기술 구현
  • 다양한 안전 구성을 위한 확장 가능한 아키텍처
  • 2축 또는 STO 전용 FSoE를 통한 완벽한 기능 안전
  • Elmo최신 플래티넘 라인 기술 및 안전 소프트웨어 기술이 번들로 제공됩니다.
  • 티타늄 시리즈 카탈로그
널

사용 온도

-40°C ~ +70°C
널

열 충격

-40°C ~ +70°C 3분 이내
널

사용 고도

-400m~21,336m(-1312~70,000피트)
널

상대 습도

25°C에서 최대 95% 비응축성
42°C에서 최대 90% 비응축
널

진동

20Hz -2000Hz, 14.6 G RMS
널

기계적 충격

±100G
하프 사인, 11밀리초, 방향당 3개(전체 18개)

티타늄 도마뱀

티타늄 Falcon