小型、スマート、安全 -チタニウムNEW

過酷な環境に対応する機能安全性を備えた多軸機
高性能マルチコアプロセッサ。

卓越したパフォーマンスを実現する次世代のmotion control 。

サーボ性能の向上と高速化を実現した業界トップクラスのサーボは、性能と機能の水準を引き上げました。TitaniumラインはGaNパワー・スイッチング技術を導入しています。このラインは、2軸またはSTOのみのアプリケーション向けのFSoE付きフル機能セーフティやマルチコアプロセッサなど、さまざまな安全構成をサポートするスケーラブルなアーキテクチャを特徴としています。

 

チタニウム・ラインのハイライトNEW

  • クラス最高のサーボ性能を証明。
  • Elmo、過酷な環境に対応する機能安全性を備えた次世代1軸および2軸サーボ・ドライブ
  • 最高性能マルチコア・プロセッサー
  • 小型1軸および2軸ソリューション
  • GaNパワースイッチング技術の実装
  • 多様な安全構成に対応するスケーラブルなアーキテクチャ
  • 2軸用FSoE付きフル機能安全またはSTOのみ
  • Elmo最新プラチナライン・テクノロジーとセーフティ・ソフトウェア・テクノロジーをバンドル
  • チタニウムシリーズ カタログ
ヌル

動作周囲温度

-40°C ~ +70°C
ヌル

熱衝撃

-40°C ~ +70°C 3分以内
ヌル

高度

-400m~21,336m(-1312~70,000フィート)
ヌル

相対湿度

25℃で95%まで結露しないこと
42°Cで90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20Hz ~ 2,000Hz, 14.6grms
ヌル

機械的衝撃

±100G
正弦半波、11ミリ秒、各方向3個(全体18個)

チタニウム・リザード

Falcon