활동 중인 Elmo

카펫 터프팅 기술의 이면

성경 시대로 거슬러 올라가는 가장 오래된 소비재 중 하나가 오늘날 가장 복잡한 자동화 기술을 담당하고 있다는 사실은 상상하기 어렵습니다. 카펫 터프팅 기계는 실을 자동으로 직조하여 모든 모양과 색상의 아름다운 러그를 만듭니다.

카펫 터프팅 기계는 수십, 수백 개의 모터가 완벽하게 동기화되어 다양한 패턴과 텍스처를 만들어냅니다. 이러한 모터를 제어하려면 고속 실시간 필드버스 통신을 통해 서보 드라이브와 통신하면서 동작을 완벽하게 조정해야 하는 고급 다축 모션 컨트롤러가 필요합니다.

Elmo Platinum Maestro 모션 컨트롤러는 터프팅 머신이 극한의 다축 모션을 마스터할 수 있도록 도와줍니다. 그룹 모션, 블렌딩 및 전환을 위한 풍부한 모션 기능, 고속 이더캣 통신, 간단한 다축 구현을 갖춘 이 모션 컨트롤러는 복잡한 작업에 이상적인 모션 컨트롤러입니다.

"상상력이 진정한 마법의 양탄자"

편직 산업을 위한 motion control

추가 조치

Elmo 러기드 드라이브, 우주 미션 가이드

기성품으로 비용을 획기적으로 줄이면서 우주 로켓의 모션 문제를 해결했습니다.

자세히 보기

원격 조종 수중 탐사선(ROV), Elmo( Elmo) 동력 무인 수중 로봇

Elmo솔루션은 원격으로 작동하는 차량에 구현되어 수중 고속 주행과 깊은 수압 및 충격에 대한 견고성을 보장합니다.

자세히 보기

인간형 로봇에 구현된 강력한 서보 드라이브로 23개의 개별 축과 다중 구성을 제어

러시아의 우주 활동 국영 기업인 로스코스모스는 우주 경쟁에서 유력한 후보입니다.

자세히 보기
관련 제품