중국 관동 - 2019년 1월 12일 - 첨단 motion control 솔루션의 선도적 공급업체인 ElmoMotion Control Elmo이 중국 Motion Control 산업 연합으로부터 '최고 기술 혁신 제품상'을 수상했습니다. 중국 모션 제어 산업 연례 행사에서 Elmo초고출력 더블 Gold Twitter 서보 드라이브에 CMCD 상을 수여했습니다.
더블 Gold Twitter 작은 설치 공간, 고정밀, 고전력 산업용 애플리케이션을 갖춘 초고전력 서보 드라이브입니다. 더블 Gold Twitter 10,000w 이상의 질적 전력(최대 160A)을 제공하여 다양한 모터와 피드백을 구동하는 동시에 듀얼 루프, EtherCAT 통신 및 STO(SIL-3)를 지원합니다. 로봇 애플리케이션, AGV, 안테나 및 추적 시스템 등에 적합합니다. 초소형 크기 덕분에 움직이는 부하, 모터 위 또는 내부에 드라이브를 배치할 수 있어 엔지니어가 공간을 절약하고, 기계 성능을 개선하고, 케이블을 줄이고, 전기 캐비닛을 없애는 동시에 전례 없는 전력을 공급할 수 있습니다.
중국 Motion Control 산업 연합은 중국 모션 제어 업계에서 가장 영향력 있는 단체로 꼽히는 비영리 단체입니다. 2017년에 이 단체는 Elmo "고객 만족도가 가장 높은 브랜드"를 수여하기도 했습니다. Elmo Gold Twitter 서보 드라이브 제품군은 지난 몇 년 동안 영국의 권위 있는 올해의 기술 혁신상인 MCI 상을 비롯하여 전 세계적으로 많은 상을 수상했습니다.

Elmo Motion Control 소개
첨단 서보 및 모션 기술의 선도적인 제조업체인 Elmo Motion Control 30년 이상 지능형 고출력 서보 드라이브와 모션 컨트롤러를 제공해 왔습니다. 수상 경력에 빛나는 Elmo초소형 드라이브와 다축 컨트롤러는 전반적인 기계 정밀도와 속도를 향상시키고 모든 애플리케이션에 빠른 실시간 응답을 보장합니다. 통합 시간과 유지보수 Elmo절감하는 소프트웨어 환경인 Elmo 애플리케이션 스튜디오(EAS)로 제어되는 Elmo의 서보 기술은 기계 성능을 개선하고 기계 설치 공간과 케이블을 최소화하며 처리량을 개선하고 OEM에 경쟁력을 제공합니다. 1988년에 설립된 이 회사는 이스라엘에 본사를 두고 있으며 전 세계에 300명 이상의 직원을 고용하고 있으며 미국, 중국, Germany, Italy, 한국, Poland , 영국에 지사를 두고 있습니다.