中国・広東省 - 2019年1月12日 - 高度なmotion control 大手プロバイダーである Motion Control ElmoElmo Motion Control Elmo)は、中国Motion Control 産業連盟(ChinaMotion Control Industry Alliance)から「最も技術革新的な製品賞(The Most Technical Innovation Product Award)」を受賞した。CMCD賞は、中国のモーションコントロール業界の年次式典でElmo超高出力Gold Twitter 授与された。
Gold Twitter 、設置面積が小さく、高精度、高出力の産業用アプリケーションに対応する超高出力サーボドライブです。 Gold Twitter10,000Wを超える質的電力(最大160A)を供給し、デュアルループ、EtherCAT通信、STO(SIL-3)をサポートしながら、多くのモータやフィードバックを駆動します。ロボットアプリケーション、AGV、アンテナ、トラッキングシステムなどに適しています。その小型サイズにより、ドライブを可動負荷の上やモータの内部などに設置することができ、エンジニアはかつてないパワーを発揮しながら、省スペース化、機械性能の向上、ケーブルの削減、電気キャビネットの廃止を実現できます。
ChinaMotion Control Industry Allianceは非営利団体で、中国のモーションコントロール業界で最も影響力のある組織と考えられている。2017年、同組織はElmo 「最も顧客満足度の高いブランド」賞も授与した。Elmoサーボドライブ「Gold Twitter シリーズはここ数年、英国の権威あるMCI賞の「テクニカル・イノベーション・オブ・ザ・イヤー」をはじめ、世界的に賞を受賞している。

Motion Control
Motion Control (Elmo Motion Control )は、高度なサーボおよびモーション・テクノロジーのリーディング・メーカーであり、30年以上にわたり、インテリジェントで高出力密度のサーボ・ドライブおよびモーション・コントローラを提供しています。受賞歴のあるElmo超小型ドライブと多軸コントローラは、機械全体の精度と速度を向上させ、どのようなアプリケーションに対しても高速でリアルタイムな応答を保証します。Elmo (EAS)(統合時間とメンテナンス・コストを削減するソフトウェア環境)で制御されるElmoサーボ技術は、機械の性能を向上させ、機械の設置面積とケーブル配線を最小限に抑え、スループットを改善し、OEMに競争力を与えます。1988年に設立されたエルモ社は、イスラエルに本社を置き、世界中で300人以上のスタッフを擁し、米国、中国、Germany、Italy、韓国、Poland 、英国に拠点を置いています。