상하이, 2020년 9월 22일 - 첨단 motion control 솔루션의 선도적 공급업체인 Elmo Motion Control 새로운 플래티넘 서보 드라이브 라인으로 Control Engineering China로부터 편집자 추천상을 수상했습니다. 시상식은 9월 16일 중국 상하이에서 열린 글로벌 자동화 및 제조 서밋(GAMS2020)에서 열렸습니다.

 

업계를 선도하는 Elmo플래티넘 라인은 더 넓은 대역폭, 더 높은 해상도, 고급 제어를 통해 크게 향상된 서보 드라이브 성능과 더 나은 결과를 제공할 수 있음을 입증했습니다. 플래티넘 드라이브는 정밀한 EtherCAT 네트워킹, 빠른 사이클링, 뛰어난 동기화, 무시할 수 있는 지터, 거의 제로에 가까운 지연 시간을 제공합니다. 서보 드라이브 루프와 완벽하게 동기화되며 두 개의 앱솔루트 인코더가 동시에 작동하는 최대 3개의 병렬 피드백을 지원하는 등 풍부한 피드백 기능을 포함합니다. 또한 플래티넘 라인에는 고유한 SIL 기능을 갖춘 세계에서 가장 작은 기능 안전 및 FSoE 인증 서보 드라이브 중 하나가 포함되어 있습니다.

 

" Elmo 모든 애플리케이션이 더 스마트해질 수 있는 잠재력을 강조하고 모든 기계 개발자가 기술 시장 경쟁에서 앞서가는 제품을 사용하여 경쟁력을 높일 수 있도록 노력합니다."라고 Elmo Motion Control 중국 총괄 매니저인 Leo Pan은 말합니다. "Control Engineering China가 새로운 플래티넘 시리즈의 엄청난 잠재력을 인정해 준 것에 대해 영광스럽게 생각합니다."