上海、2020年9月22日-先進的なmotion control リーディング・プロバイダーであるMotion Control社は、同社の新しいプラチナ・サーボ・ドライブ・ラインがControl Engineering ChinaからEditor's Recommendation Awardを受賞しました。授賞式は9月16日、中国・上海で開催されたグローバル・オートメーション&マニュファクチャリング・サミット(GAMS2020)で行われた。
業界をリードするElmoPlatinum製品ラインは、広帯域幅、高分解能、高度な制御により、サーボドライブの性能を大幅に向上させ、より良い結果を提供できることを実証しました。プラチナ・ドライブは、正確なEtherCATネットワーキング、高速サイクル、優れた同期、無視できるほどのジッタ、ゼロに近い待ち時間を提供します。サーボドライブのループと完全に同期し、2つのアブソリュートエンコーダが同時に動作する3つの並列フィードバックをサポートする豊富な機能を備えています。Platinumシリーズには、独自のSIL機能を備えた世界最小クラスの機能安全およびFSoE認定サーボドライブもあります。
Elmo 、あらゆるアプリケーションがよりスマートになる可能性を強調し、すべての機械開発者が技術的な市場競争に先んじる製品を使用するだけで、競争力を高めることができるよう努力しています。「コントロール・エンジニアリング・チャイナが当社の新しいプラチナ・シリーズの大きな可能性を認めてくれたことを光栄に思います。