업계 최고의 서보 성능과 기능적 안전성을 제공하는 플래티넘 서보 드라이브는 오늘날의 가장 까다로운 애플리케이션을 해결합니다.

이스라엘 페타흐 티크바, 2020년 9월 1일 - 혁신적인 motion control 기술을 선도하는 제조업체인 Elmo Motion Control 오늘 현존하는 가장 진보된 서보 기능과 기능 안전성을 갖춘 새로운 최첨단 플래티넘 시리즈 서보 드라이브의 상용 출시를 발표했습니다.

수상 경력에 빛나는 Elmo골드 라인에서 자연스럽게 진화한 이 새로운 라인은 더 안전하고 스마트하며 더 작고 빠른 서보 드라이브에 대한 OEM의 증가하는 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 의료, 로봇 공학, 자재 취급, 반도체, 레이저 가공, 인쇄 및 검사 등 최고 품질의 모션이 필요한 애플리케이션과 다양한 산업 분야의 기타 애플리케이션을 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.

플래티넘 라인은 초고속 이더캣 네트워킹 및 프로세싱을 통해 더 빠른 사이클링과 높은 동기화를 제공하며, 지터가 거의 없고 지연 시간이 0에 가깝습니다. 더 높은 처리 능력으로 더 빠른 데이터 처리, 더 큰 메모리, 무한 실시간 레코더가 가능하여 고성능 애플리케이션을 지원합니다.

또한 플래티넘 서보 드라이브는 최고 수준의 기능 안전 인증(IEC 61800-5-2 SIL-3, Cat4 PL-e)을 받았으며, 네트워크 안전 및 풍부한 안전 I/O 옵션 등 포괄적인 스마트 기능 안전 기능을 갖추고 있으며, Elmo고급 안전 소프트웨어로 지원됩니다. 플래티넘 라인에는 세계에서 가장 작은 기능 안전 및 FSoE(Functional Safety over EtherCAT) 인증 서보 드라이브 중 하나가 포함되어 있습니다.

"새로운 플래티넘 라인은 제조업체가 사용자와 환경에 매우 안전한 기계를 설계 및 생산하고 기계 성능을 최적화할 수 있도록 지원합니다."라고 Elmo Motion Control CEO인 하임 몬하이트는 말합니다. "당사의 스마트 기능 안전 기능은 외부 안전 부품의 필요성을 획기적으로 줄여 기계 안전 인증을 간소화합니다. 플래티넘 서보 드라이브를 통해 고객은 더 작고 안전한 기계를 더 낮은 비용과 더 짧은 시장 출시 시간으로 제조할 수 있습니다."

플래티넘 라인에는 작년에 출시되어 호평을 받은 Platinum Quartet 포함되며, 이미 중국 현대 제조 및 제어 엔지니어링에서 각각 혁신상과 최우수 제품상을 수상한 바 있습니다.

플래티넘 서보 드라이브는 현재 전 세계에서 상용 판매 중입니다. 자세한 정보 및 주문은 현지 담당자에게 문의하거나 여기에서 문의하시기 바랍니다.