業界をリードするサーボ性能と機能安全性を実現するPlatinumサーボドライブは、今日最も要求の厳しいアプリケーションに対応します。

2020年9月1日、イスラエル、ペタハ・ティクバ - 革新的なmotion control 技術のリーディング・メーカーであるMotion Control社は本日、現在入手可能な中で最も高度なサーボ機能と機能安全を特徴とする、新しい最先端のプラチナ・シリーズ・サーボ・ドライブの商用化を発表しました。

受賞歴のあるElmoゴールド・ラインの自然な進化形であるこの新ラインは、より高機能で、より安全、よりスマート、より小型、より高速なサーボ・ドライブを求めるOEMの高まるニーズに応えるよう設計されています。医療、ロボット、マテリアルハンドリング、半導体、レーザー加工、印刷、検査など、さまざまな産業で最高品質のモーションを必要とするアプリケーションに、比類のないソリューションを提供します。

プラチナ・ラインは、超高速EtherCATネットワーキングとプロセッシングを特長とし、より高速なサイクリングと高い同期性を実現し、ジッターはごくわずかで、レイテンシはほぼゼロです。高い処理能力により、より高速なデータ処理、大容量メモリ、エンドレスなリアルタイムレコーダが可能になり、高性能アプリケーションをサポートします。

さらに、Platinumサーボドライブは最高レベルの機能安全認証(IEC 61800-5-2 SIL-3、Cat4 PL-e)を取得しており、Elmo高度な安全ソフトウェアでサポートされたオーバーザネットワーク安全やオプションの豊富な安全I/Oなど、包括的なスマート機能安全機能を備えています。Platinumラインには、世界最小クラスの機能安全およびFSoE(Functional Safety over EtherCAT)認証サーボドライブが含まれます。

Motion Control社のハイム・モンハイトCEOは、「新しいプラチナ・ラインは、ユーザーと環境にとって非常に安全で、機械の性能を最適化する機械を設計・製造するメーカーを支援します。「当社のスマートな機能安全機能は、外部安全部品の必要性を劇的に減らし、機械の安全認証を合理化します。プラチナ・サーボ・ドライブを使用することで、お客様は、より小型で安全な機械を、より低コストで、より短期間に製造することができます。"

プラチナ・ラインには、昨年発表され高い評価を得たPlatinum Quartetあり、すでにモダン・マニュファクチャリングとコントロール・エンジニアリング・チャイナからそれぞれ革新賞と最優秀製品賞を受賞している。

プラチナ・サーボ・ドライブは、現在世界中で市販されています。詳細およびご注文については、お近くの代理店にお問い合わせいただくか、こちらまでご連絡ください。