説明

新規設計には推奨されません
最小パワーのサーボドライブコントローラ
DC、ロータリー、リニア、ブラシまたはブラシレスモーター用のAC電源式
最大1.9kWの連続パワーをコンパクトな12オンス(350グラム)のケースに圧縮
バスーンは、DCブラシ、ブラシレス・モーター、リニア・モーター用のインテリジェント・デジタル・サーボ・ドライブ・シリーズです。このサーボ・ドライブは、最大6アンペアの連続電流をサポートします。高密度により、連続出力1900W、ピーク出力3800Wを実現します。Elmo SimplIQMotion Control 技術に基づくバスーンは、位置、速度、電流モードで動作可能で、幅広いフィードバックとI/Oオプションを備えています。Elmo Composer ソフトウェアにより、ドライブのセットアップ、設定、チューニング、解析、プログラミングが簡単に行えます。ドライブはAC電源で動作します。Bassoonのコンパクトな筐体は、効率的でコスト削減を可能にします。
Feature | Units | 1/230 | 3/230 | 5/230 | 6/230 | 9/230 | 6/230-18P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | VAC | 30 |
|||||
Nominal | VAC | 230 |
|||||
Maximum | VAC | 270 |
|||||
Maximum | W | 320 | 1050 | 1600 | 1900 | 2900 | 1900 |
Efficiency at rated power | % | >97 |
|||||
Auxiliary supply voltage | VDC | 24 ± 20% |
|||||
Auxiliary power supply | VA | 8 |
|||||
Amplitude sinusoidal | A | 1 | 3. 3 | 5 | 6 | 9 | 6 |
Sinusoidal continuous | A | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 4.2 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | 3 x Ic |
||||
Supplied with | No | #2 (fins) | #4 (fins and fan) |
||||
Built-in shunt | W | 400 |
|||||
Weight | g (oz) | 350 g (12.35) | 490 g (17.28) | 505 g (17.81) |
|||
Dimensions | mm (in) | 105 x 44 x 76 (4.13" x 1.73" x 3") | 105 x 56 x 76 (4.13" x 2.20" x 3") | 105 x 66.5 x 76 (4.13" x 2.60" x 3") |
|||
Digital in/Digital | 6/2/1 |
||||||
Mounting method | Wall mount (Bookshelf) or DIN rail |
||||||