超大電流サーボドライブ
50-100A/400VDC
35-100A/800VDC

説明

ドラムHV高電圧サーボドライブ

新規設計には推奨されません

ドラムHV(高電圧)デジタルサーボドライブ

Drum HVシリーズのデジタルサーボドライブは、高い耐障害性を持ち、最高密度のパワーとインテリジェンスを提供するように設計されています。Drum HVは、コンパクトなパッケージで最大65 kWの連続出力を提供します。

このデジタル・ドライブは、Elmo先進的なSimplIQmotion control 技術に基づいています。永久磁石同期ブラシレスモータ、DCブラシモータ、リニアモータ、ボイスコイルと組み合わせて、電流、速度、位置、高度な位置モードでDC電源から動作します。正弦波整流、台形波整流、ベクトル制御など、あらゆるタイプの整流に対応します。Drum HVは、スタンドアロン機器としても、リアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部としても動作します。

このドライブは、Elmo Composer ソフトウェア・ツールを使用して簡単に設定・調整することができます。このWindowsベースのアプリケーションを使用することで、サーボドライブをモータに最適に使用するための設定を迅速かつ簡単に行うことができます。Drum HVは、SimplIQ製品ラインの一部として、Elmoメトロノーム・motion control 言語で完全にプログラム可能です。

ドライブへの電源はDC電源(Drum HVには付属していません)から供給されます。

ドラムHVのハイライト:

  • SimplIQ コア・motion control ・テクノロジー
  • 超高品質パワー密度
  • パネルマウント
  • 最高効率
  • 多様なフィードバックに対応
  • ベクトル制御正弦波整流
  • 高度なフィルタリングとベロシティ・ゲイン・スケジューリングによるダイナミック性能の向上

Feature

Units

50/400

R100/400

35/800

R70/800

R100/800

Minimum supply voltage

VDC

*For S suffix type = 50

For 0 or 1 suffix type = 100

*For S suffix type = 100

Nominal supply voltage

VDC

325

560 for 400 VAC
680 for 480 VAC

Maximum supply voltage

VDC

400

780

Maximum continuous
power output

kW

16

33

22

45

65

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 98

Auxiliary supply option, for S drives

VDC

18 to 30

Auxiliary power
supply (external option)

VA

≤3 VA without external loading

≤7 VA with full external loading

Continuous current limit (Ic) amplitude of
sinusoidal/DC trapezoidal commutation

A

50

100

35

70

100

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

35

71

25

50

71

Peak current limit

A

100

No peak

70

No peak

No peak

Weight

kg (oz)

1.623 kg (57.25 oz)

Dimensions

mm (in)

180 x 142 x 75.2 (7.08" x 5.59" x 2.96")

Digital in/Digital out/ Analog in

 

6/4/1

Mounting method

 

Panel / Wall Mounted

Feature

Details

Operating ambient temperature

0 to 40 C (32 to 104 F)

Storage temperature

-20 to +85 C ( -4 to +185 F)

Humidity

90% maximum non-condensing

Maximum Operating Altitude

2,000 m (6562 feet)

Protection level

N/A

ドラムHV - カタログ番号と構成