サーボ用電源
出力電流30A、入力電圧:36VA~480VAC

説明

サーボアプリケーション用過酷環境電源

-40°C~+70°C、最大14GRMSの振動

ELEPHANT 、過酷な環境にも耐えられるように設計され、認定され、検証され、製造され、テストされています。

特徴

Elephant 電源は、コンパクトなブックシェルフ(パネルマウント)構造(シンプルで迅速な取り付けが可能)で、最大528 VACの複数のサーボドライブに電力を供給するように設計された、本線直結電源で、統合電源を含まないElmo 補完します。以下の特徴があります:

  • 最大3×600 VACのAC入力電圧(単相動作は36 VAC、60 VAC、120 VAC、230 VACモデルで使用可能)を、連続30 A、ピーク60 Aの出力電流でフィルタリングされたDC電圧に整流します。
  • 絶縁されたサーボドライブに給電する場合は主電源から直接、絶縁されていないサーボドライブを使用する場合は絶縁トランスを介して動作します。
  • 高速サーボとブレーキ操作を可能にする回生&ブレーキ機能。
  • 電源オン時の電流を低レベルに制限し、主電源からのターンオン・ストレスを低減するアクティブ・ゼロクロッシング突入電流リミッター内蔵。
  • 外部デバイスを必要としない内部EMCフィルタリングにより、CEおよびその他のEMC規制に適合。

標準装備

  • 連続出力電流30A(ピーク60A)
  • AC入力 DC~500 Hz
  • 三相動作
  • 単相運転(接尾語「1P」(36VAC、60VAC、120VAC、230VACモデルで使用可能)
  • アクティブ突入電流リミッター
  • マインズ・ダイレクト・オペレーション
  • 高い回生(ブレーキ)能力
  • アクティブゼロ交差突入電流制限
  • EMCフィルタリング "内部"
  • UL、CE、準拠
  • デューティ・サイクル・プロテクション
  • 過電圧保護

Power Supply

Unit

ELP-30/36VAC

ELP-30/60VAC

ELP-30/120VAC

 

 

 

1P

 

1P

 

1P

Nominal Input AC Voltage

VAC

3×36

1X36

3×36

3×60

1X60

3×60

3×120

1X120

3×120

Max Input AC Voltage

VAC

3×38 (L-L)

1×38 (L-L)

3×38 (L-L)

3×61 (L-L)

1×61 (L-L)

3×61 (L-L)

3×131 (L-L)

1×131 (L-L)

3×131 (L-L)

Max Output Power Cont.

W

1650

2700

5700

Max Output Power Peak

W

3300

5400

11400

Nominal DC bus Output
(at nominal AC Voltage)

VDC

50

85

170

Shunt Power (Peak) 1

kW

1.8

4.5

5.5

DC Output Cont. Current

A

30

30

30

DC Output Peak Current

A

60

60

60

Mating Drives

 

XXX-YY/60

XXX-YY/100

XXX-YY/200

Weight

gr

1155

1155

1155

Power Supply

Unit

ELP-30/230VAC

ELP-30/480VAC

ELP-30/600VAC

 

 

 

1P

 

 

Nominal Input AC Voltage

VAC

3×230

1x230

3×230

3×480

3×500

Max Input AC Voltage

VAC

3×270 (L-L)

1×270 (L-L)

3×270 (L-L)

3×528 (L-L)

3×600 (L-L)

Max Output Power Cont.

W

11400

21000

25200

Max Output Power Peak

W

22800

42000

50400

Nominal DC bus Output
(at nominal AC Voltage)

VDC

325

678

707

Shunt Power (Peak) 1

kW

6.0

6.7

8.8

DC Output Cont. Current

A

30

30

30

DC Output Peak Current

A

60

60

60

Mating Drives

 

XXX-YY/400

XXX-YY/800

XXX-YY/900

Weight

gr

1155

1155

1155

詳細はこちら

Product Design Files

Standards

追加情報

環境

厳しい