카테고리:

설명

1개의 다축 컨트롤러가 하나의 소형 즉시 사용 가능한 케이스에 포함됨

170 x 200 x 276mm
(6.69인치 x 7.87인치 x 10.86인치)

P-MAS/3AXIS - 데모 케이스

데모 및 교육용 슈트케이스

이 작고 휴대가 간편한 가방은 전체 EtherCAT 네트워크 모션 솔루션을 교육하고
전체 이더캣 네트워크 모션 솔루션을 시연할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. Elmo고급 Platinum Maestro (PMAS) 다축, 네트워크 컨트롤러로 구성됩니다,
골드 EtherCAT 서보 3개, 서보 모터 3개, IO 스위치로 구성됩니다. AC 입력(90VAC~250VAC)을 연결하고 PC를 연결하기만 하면 모든 모션 시나리오를 수행할 준비가 완료됩니다. 3개 이상의 축이 필요한 경우 사용자는 손쉽게 추가 수트케이스에 네트워크를 연결할 수 있습니다. 무게가 6kg에 불과하고 크기가 170 X 200 X 276mm인 이 케이스는 언제든 바로 사용할 수 있습니다.

기능:

  • 모든 다축 시스템 연결
  • 서보 드라이브와 모터가 있는 실제 시스템에서 PMAS를 실행합니다.
  • 내장된 공진 축을 통해 실제 시스템의 튜닝을 시뮬레이션합니다.
  • 하나 또는 여러 서보 드라이브의 펌웨어를 EtherCAT을 통해 동시에 로드하기
  • 간트리 애플리케이션 시뮬레이션
  • 모터로 서보 드라이브의 실제 테스트 수행
  • 벨트로 모터를 연결하고 모터 사이의 공진 부하를 에뮬레이션합니다.

부품 번호:

P-MAS/3축 데모

자세한 정보

Documentation: