説明
サーボ制御の新時代
AC電源、超小型サーボドライブ
認証された機能安全、
強力なドライブ能力
最大10A、230VAC
Platinum Bassoon 、最大3.25kWのサーボ性能を発揮する、先進の高出力密度サーボ・ドライブです。
Platinum Bassoon 80VAC-270VACのAC電源で動作します。
P-BASドライブは、スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。
Platinum Bassoon 、さまざまなオプションがあります。複数の定格電力オプション、2種類の通信オプション、さまざまなフィードバック選択、I/O構成の可能性があります。
このドライブは、Elmo Application Studioソフトウェア・ツールを使用して簡単に設定・調整できます。このWindowsベースのアプリケーションを使用することで、モータに最適なサーボドライブを素早く簡単に設定することができます。
この先進的な高電力密度サーボ・ドライブは、最高の性能、機能安全性、高度なネットワーキングに加え、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを提供します。
P-Bassoonは3つの構成で提供されます:セーフIO付き機能安全、通常IO付き機能安全、STOのみ
補助DC24V制御電源が必要です。
スマートファンの作動は「必要な時だけ」作動するため、ファンの寿命を大幅に延ばすことができる。
Platinum Bassoon ハイライト
- 「ネットワークサーボドライブ
- プラチナラインのコア・motion control ・テクノロジー
- 完全な機能安全機能
- 高い回生ブレーキ能力
- 超小型、最高出力密度
- 高効率≈98
- 高いサーボ性能、広い電流、速度、位置帯域幅
- 連続出力電流:3A、6A、10A。
- 通常の電流ループのダイナミックレンジは2000:1
プラチナ・シリーズのハイライト
- リアルタイム決定論的ネットワーク通信:EtherCAT、CANopen
- ホスト通信USB、イーサネット
- シングル、デュアル、ガントリ・ループ構成で多様なフィードバック・センサをサポート
- ダイナミック・パフォーマンス向上のための高度なチューニング、フィルタリング、ゲイン・スケジューリング・オプション
- ベクトル制御正弦波整流
- Elmo 簡単なセットアップと調整
- STO、セーフ・トルク・オフ
- 安全、環境、EMC規格準拠:IEC61800、UL508c、UL60950、EC61800-5-2
Feature | Units | 3/230 | 6/230 | 10/230 |
|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VAC | 80 |
||
Nominal supply voltage | VAC | 230 |
||
Maximum supply voltage | VAC | 270 |
||
Maximum continuous power output1 | kW | 0.95 | 1.9 | 3.25 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 98 |
||
Continuous current limit (Ic) Amplitude | A | 3 | 6 | 10 |
Continuous RMS sinusoidal commutation current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 7.1 |
Peak Current | A | 6 | 12 | 20 |
Built In Shunt (peak Power)2 | W | 400 |
||
コントロール・サプライ
| Feature | Units | Units | Details | |
|---|---|---|---|---|
| L-Shape | Fins+Fan | |||
| Control supply input voltage | V | Isolated DC source: 18 to 30 | Isolated DC source: 24 ± 10% |
|
| 24V Control supply input power consumption | Without Encoder (VL Only) | W | ≤4 | ≤4 |
| With encoder up to 400mA@5V | W | ≤8 | ≤11 | |
| For Safety Capability F only With encoder up to 300mA@11V | W | ≤9 | ≤13 | |
エンコーダ供給
| Feature | Units |
|---|---|
| 5V supply | 5V Nominal, 4.75V÷5.25V, up to 400mA |
| 11V supply only with Safety Capability: F | 11V Nominal, 10.6V÷11.5V, up to 300mA |
Feature | Units | Heatsink | All Types |
|---|---|---|---|
Weight | g (oz.) | L-Shape: | 430 g (15.8 oz) |
Fins+Fan: | 700 g (24.69 oz) |
||
Dimensions | mm (in) | L-Shape: | 120 x 81.5 x 44 mm (4.72” x 3.21” x 1.73”) |
Fins+Fan: | 120 x 81.5 x 64 mm (4.72" x 3.21" x 2.52") |
||
General Mounting method | L-Shape: | • Narrow back-Side Panel-Mounted • Wide-Side Panel-Mounted (preferred) |
|
Fins+Fan: | • Narrow back-side panel mounted |
||
Degrees of protection | IP=00 |
||

- 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
- プラチナシリーズの全サーボドライブには、機能安全機能が搭載されています(詳細はこちら…)
- IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
- Elmo 2.7 ソフトウェアを使用すれば、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実装できます(詳細はこちら…)
- Platinum Whistle 安全機能対応STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT、SBC