機能安全性を備えた最小最強サーボドライブ
最大80A/80V, 70A/100V, 35A/200V

説明

サーボ制御の新時代
世界最小のサーボドライブ

機能安全認証
Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ ドライブの強力な機能

プラグ&プレイ」機能
安全およびFSoE認証
安全I/O付きサーボドライブ

最大5500ワットを供給
最大80A/80V、70A/100V、35A/200V

Platinum Solo Twitter 世界最小の最もパワフルなサーボドライブで、Elmo革新的なプラチナシリーズの一部です。Platinum Solo Twitter 、「Fast & Easy」接続インターフェースにより、アプリケーションへの接続を簡素化、高速化する統合ソリューションです。Platinum Twitter 、最高のサーボ性能、超高速ネットワーキング、処理能力の向上、豊富なフィードバックサポートを提供します。

わずか47.6 x 32.4 x 24.0 mmのPlatinum Solo Twitter サーボドライブは、機能安全サポート、Safety over EtherCAT (FSoE)、内蔵セーフI/O (オプション) を備えた世界最小クラスのサーボ技術です。

プラチナ・シリーズは、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計され、高い機能性と使いやすさを備えています。プラチナ・ドライブは、優れたモーション・コントロールと最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより良い機械を作るお手伝いをすることを目指しています。

Platinum Solo Twitter ハイライト

  • 世界最小・最強のサーボ・ドライブ
  • 最大80A/80V、70A/100V
  • 最大5500Wの質的パワー
  • 革新的なプラチナ・ライン・コア
  • 超高速EtherCATネットワーキング
  • 機能安全 IEC 61800-5-2 (SIL-3, Cat4 PL-e) & FSoE

プラチナ・シリーズのハイライト

  • クラス最高のサーボ性能
  • 機能安全と Failsafe over EtherCAT (FSoE) を特長とする世界最小のサーボ技術
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

10

10

10

10

20

20

Nominal supply voltage

VDC

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous Electrical power output

kW

5

4

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, SVIsolated DC source: 12 to 60
Control supply for input voltage where the Safety Capability is O VIsolated DC source: 12 to 95
24V Control supply input power consumptionWithout EncoderW≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤6

エンコーダ供給
FeatureDetails
5V supply400 mA

Feature

Data

General Mounting method

Panel mount

Degrees of protection

IP=00

Part Number

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

PTWI-Wz-XXX/YYYEzz
PTWI-Wz-XXX/YYYGzz

~94.0g (3.3 oz)

52.0 x 37.9 x 24.6 mm (2.05" x 1.49" x 0.97")

PTWI-Hz-XXX/YYYEzz
PTWI-Hz-XXX/YYYGzz

52.0 x 37.9 x 27.4 mm (2.05" x 1.49" x 1.08")

PTWI-Vz-XXX/YYYEzz
PTWI-Vz-XXX/YYYGzz

52.3 x 37.9 x 36.9 mm (2.06" x 1.49" x 1.45")

PTWI-Wz-XXX/YYYEzz-H
PTWI-Wz-XXX/YYYGzz-H

~117.0g (4.1 oz)

52.0 x 41.3 x 28.6 mm (2.05" x 1.63" x 1.13")

PTWI-Hz-XXX/YYYEzz-H
PTWI-Hz-XXX/YYYGzz-H

52.0 x 41.3 x 31.4 mm (2.05" x 1.63" x 1.24")

PTWI-Vz-XXX/YYYEzz-H
PTWI-Vz-XXX/YYYGzz-H

52.3 x 41.3 x 40.9 mm (2.06" x 1.63" x 1.61")

Part Number (CAN)

Weights (g (oz))

Dimensions (mm (in))

PTWI-Wz-XXX/YYYTzz~94.0g (3.3 oz)

52.0 x 37.9 x 24.6 mm (2.05" x 1.49" x 0.97")

PTWI-Hz-XXX/YYYTzz

52.0 x 37.9 x 27.4 mm (2.05" x 1.49" x 1.08")

PTWI-Vz-XXX/YYYTzz

52.3 x 37.9 x 36.9 mm (2.06" x 1.49" x 1.45")

PTWI-Wz-XXX/YYYTzz-H~117.0g (4.1 oz)

52.0 x 41.3 x 28.6 mm (2.05" x 1.63" x 1.13")

PTWI-Hz-XXX/YYYTzz-H

52.0 x 41.3 x 31.4 mm (2.05" x 1.63" x 1.24")

PTWI-Vz-XXX/YYYTzz-H

52.3 x 41.3 x 40.9 mm (2.06" x 1.63" x 1.61")

  • プラチナシリーズの全サーボドライブには、機能安全機能が搭載されています(詳細はこちら…)
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
  • Elmo 2.7 ソフトウェアを使用すれば、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実装できます(詳細はこちら…)
  • Platinum Twitter 安全機能をサポート:STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT、SBC

補完製品

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, 山洋電気, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタ付きピンベースモジュール