ExtrIQの耐久性

ExtrIQゴールド・サーボ・ドライブは、過酷な環境条件を満たすように設計、製造、テストされています。ExtrIQの耐久性は、最も厳しい環境、EMC、安全規格に従って認定、検証、テストされており、従来の過酷環境STDや上級STDを上回っています。

ヌル

動作周囲温度

-40°C~+70°C
ヌル

熱衝撃

-40°Cから+70°Cまで3分以内
ヌル

高度

-400m~12,000m(-1312~39370フィート)
ヌル

相対湿度

25°C で 95%まで結露しないこと
42°C で 90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20 Hz -2000 Hz、14.6 grms
ヌル

機械的衝撃

±20g
正弦半波、11msec.

ゴールド・サーボ・ドライブ

Goldサーボドライブは、200年以上にわたるエンジニアリングの成果であり、SimplIQ技術の自然な進化です。CANopenとEtherCATの両方のプロトコルをサポートし、最新の先端技術を搭載したこの製品ラインは、サーボの最先端です!

ゴールド・ビー

Gold Bee

High Current NANO Servo Drive
50A/60V, 80A/80VDC, 70A/100VDC, 35A/200VDC

ゴールド・ホーネット

ゴールドホーク

ゴールド・パンサー/ゴールド・タイガー

ゴールド・イーグル