Platinum Solo Triple Twitter
Ultra High Current Super Compact Servo Drive with Functional Safety
Up to 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
サーボ性能の大幅な向上、EtherCATネットワーク精度の向上、豊富なサーボ操作機能、
より多くのフィードバックオプション、「スマート」機能安全認証
強化された高速サーボ性能、広い帯域幅、高分解能、より良い結果のための高度な制御を備えた業界をリードするサーボです。正確な EtherCATネットワーキング、高速サイクル、非常に高い同期性、無視できるほどのジッタ、ゼロに近いレイテンシ、サーボループに完全に同期。Platinum ラインは、豊富なフィードバック サポート、最大 3つの同時フィードバック (同時に 2つのアブソリュートエンコーダ)、独自の SIL機能を備えた世界最小の機能安全と FSoE認証サーボドライブを特長としています。
Platinumシリーズのすべてのサーボドライブは、新しいEASIIIソフトウェアを使用して簡単に設定できます。EtherCATの設定、モーション設定、ドライブのチューニング、パラメータの記録など、さまざまな機能をご利用いただけます…(EASIIIをダウンロードするには、こちらをクリックしてください)
プラチナラインのハイライト
Ultra High Current Super Compact Servo Drive with Functional Safety
Up to 270A/60V, 240A/80V, 210A/100V, 100A/200V
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Small Servo drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35A/200V,
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V
High Power Servo Drive With Functional Safety
Up to 50A /100V, 9A/200V
Ultra Compact 4 Axis Servo Drives & Motion-Controller
Up to 4 X 16A/400VDC